20019235
20019235
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 - 499 | 6,7085 RON |
| 500 - 999 | 5,0519 RON |
| 1000 + | 4,3947 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Înălțime totală | 9.0 mm |
|---|---|
| Înălțime totală | 0.354 in |
| Diametru total | 32.0 mm |
| Diametru total | 1.26 in |
| Diametru interior | 0.787 in |
| Diametru interior | 20.0 mm |
| Diametru orificiu | 1.024 in |
| Diametru orificiu | 26.0 mm |
| Grosime panou | 0.079 in |
| Grosime panou | 2.0 mm |
| Tip | Manșon cu orificiu |
| Culoare | Negru |
| Material | PVC |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina