20019211
20019211
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 - 499 | 5,3395 RON |
| 500 - 999 | 4,0525 RON |
| 1000 + | 3,3817 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Înălțime totală | 8.0 mm |
|---|---|
| Înălțime totală | 0.315 in |
| Diametru total | 28.0 mm |
| Diametru total | 1.102 in |
| Diametru interior | 0.63 in |
| Diametru interior | 16.0 mm |
| Diametru orificiu | 0.787 in |
| Diametru orificiu | 20.0 mm |
| Grosime panou | 0.079 in |
| Grosime panou | 2.0 mm |
| Tip | Manșon cu orificiu |
| Culoare | Negru |
| Material | PVC |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina