10325308
042060069907
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 500 - 999 | 0,5011 RON |
| 1000 + | 0,3587 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Înălțime totală | 0.236 in |
|---|---|
| Înălțime totală | 6.0 mm |
| Diametru total | 0.453 in |
| Diametru total | 11.5 mm |
| Diametru interior | 6.0 mm |
| Diametru interior | 0.236 in |
| Diametru orificiu | 0.354 in |
| Diametru orificiu | 9.0 mm |
| Grosime panou | 0.059 in |
| Grosime panou | 1.5 mm |
| Tip | Manșon cu orificiu |
| Culoare | Negru |
| Material | PVC |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina