10325278
042040069907
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 999 | 0,4504 RON |
1000 + | 0,3217 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Material | PVC |
Tip | Hole Grommet |
Diametru orificiu | 6.4 mm |
Diametru orificiu | 0.252 in |
Diametru interior | 4.5 mm |
Diametru interior | 0.177 in |
Temperatură minimă de funcţionare | 0 °C |
Temperatură minimă de funcţionare | 32 °F |
Temperatură maximă de funcţionare | 80 °C |
Temperatură maximă de funcţionare | 176 °F |
Diametru total | 9.5 mm |
Diametru total | 0.374 in |
Înălțime totală | 6.0 mm |
Înălțime totală | 0.236 in |
Grosime panou | 1.2 mm |
Grosime panou | 0.047 in |
Material complet | Policlorură de vinil flexibilă |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina