Meniu Caută

Manșoane protecție furtun - aprobate de standardele de siguranță în minerit

În stoc

Manșoane de protecție a furtunului care sunt aprobate de Mining Safety. Acoperirile durabile sunt aprobate pentru a proteja furtunurile împotriva căldurii, abraziunii și rupturilor. Poate rezista la temperaturi de la -40 C până la +130 C. US Mine Safety and Health Administration (MSHA) a aprobat acest produs. Eficace în minimizarea unui flux concentrat de scurgeri de apă, menținând în același timp o rezistență ridicată la spargere.Produs aprobat de Administraţia pentru Siguranţa Minelor din SUA (MSHA).Rezistență ridicată la abraziune și rupere.Rezistenţă la temperatură: de la -40 C la +130 C.Poate fi marcă cu sigla companiei și detaliile numărului piesei.Lungime standard rolă: 50 m. Material: Poliester, Nailon Culoare: Negru Cod Serie: , SR1082

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
28 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate B Culoare Material complet RL Cumpără
268,7026 RON - 268,7026 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
Negru
Poliester
386,2602 RON - 386,2602 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
Negru
Poliester
327,4814 RON - 327,4814 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Poliester
638,169 RON - 638,169 RON Solicitați termenul de livrare aici
65.0 mm
Negru
Poliester
612,9781 RON - 612,9781 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
Negru
Poliester
436,6419 RON - 436,6419 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
Negru
Poliester
831,299 RON - 831,299 RON Solicitați termenul de livrare aici
85.0 mm
Negru
Poliester
344,2753 RON - 344,2753 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
Negru
Poliester
503,8176 RON - 503,8176 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
Negru
Poliester
1 074,8109 RON - 1 074,8109 RON Solicitați termenul de livrare aici
110.0 mm
Negru
Poliester
940,4595 RON - 940,4595 RON Solicitați termenul de livrare aici
95.0 mm
Negru
Poliester
873,2838 RON - 873,2838 RON Solicitați termenul de livrare aici
90.0 mm
Negru
Poliester
218,321 RON - 218,321 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Negru
Poliester
562,5963 RON - 562,5963 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0 mm
Negru
Poliester
738,9325 RON - 738,9325 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.0 mm
Negru
Poliester
1 273,3157 RON - 1 273,3157 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0 mm
Negru
Poliamidă 6
50.0 m
592,1503 RON - 592,1503 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
Negru
Poliamidă 6
50.0 m
929,9186 RON - 929,9186 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0 mm
Negru
Poliamidă 6
50.0 m
987,9981 RON - 987,9981 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.9 mm
Negru
Poliamidă 6
50.0 m
1 518,0319 RON - 1 518,0319 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
Negru
Poliamidă 6
50.0 m
  • din 2