Meniu Caută

Manşon de protecţie pentru furtunuri 75.0 mm 117 mm Poliester Negru

Nylon Mining Safety Approved Hose Protection Sleeves protects people, environment and machinery against hydraulic hose oil leakage or spills.
Numărul piesei Essentra:

20440596

Numărul piesei producătorului:

20440596

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 738,9325 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

738,93 RON

1 x 738,9325 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
B 75.0 mm
Material complet Poliester
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne