Meniu Caută

Manșoane protecție furtun - aprobate de standardele de siguranță în minerit

În stoc

Manșoane de protecție a furtunului care sunt aprobate de Mining Safety. Acoperirile durabile sunt aprobate pentru a proteja furtunurile împotriva căldurii, abraziunii și rupturilor. Poate rezista la temperaturi de la -40 C până la +130 C. US Mine Safety and Health Administration (MSHA) a aprobat acest produs. Eficace în minimizarea unui flux concentrat de scurgeri de apă, menținând în același timp o rezistență ridicată la spargere.Produs aprobat de Administraţia pentru Siguranţa Minelor din SUA (MSHA).Rezistență ridicată la abraziune și rupere.Rezistenţă la temperatură: de la -40 C la +130 C.Poate fi marcă cu sigla companiei și detaliile numărului piesei.Lungime standard rolă: 50 m. Material: Poliester, Nailon Culoare: Negru Cod Serie: , SR1082

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
28 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate B Culoare Material complet RL Cumpără
524,339 RON - 524,339 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Negru
Poliamidă 6
50.0 m
10336977 782,8005 RON - 782,8005 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.0 mm
Negru
Poliamidă 6
50.0 m
1 020,6266 RON - 1 020,6266 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.0 mm
Negru
Poliamidă 6
50.0 m
592,1503 RON - 592,1503 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
Negru
Poliamidă 6
50.0 m
929,9186 RON - 929,9186 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0 mm
Negru
Poliamidă 6
50.0 m
1 273,3157 RON - 1 273,3157 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0 mm
Negru
Poliamidă 6
50.0 m
592,1878 RON - 592,1878 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.9 mm
Negru
Poliamidă 6
50.0 m
987,9981 RON - 987,9981 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.9 mm
Negru
Poliamidă 6
50.0 m
1 518,0319 RON - 1 518,0319 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
Negru
Poliamidă 6
50.0 m
475,2649 RON - 475,2649 RON 1 În stoc
17.0 mm
Negru
Poliamidă 6
50.0 m
718,4562 RON - 718,4562 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.9 mm
Negru
Poliamidă 6
50.0 m
1 020,713 RON - 1 020,713 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0 mm
Negru
Poliamidă 6
50.0 m
1 809,7125 RON - 1 809,7125 RON Solicitați termenul de livrare aici
73.0 mm
Negru
Poliamidă 6
50.0 m
386,2602 RON - 386,2602 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
Negru
Poliester
436,6419 RON - 436,6419 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
Negru
Poliester
612,9781 RON - 612,9781 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
Negru
Poliester
831,299 RON - 831,299 RON Solicitați termenul de livrare aici
85.0 mm
Negru
Poliester
638,169 RON - 638,169 RON Solicitați termenul de livrare aici
65.0 mm
Negru
Poliester
873,2838 RON - 873,2838 RON Solicitați termenul de livrare aici
90.0 mm
Negru
Poliester
940,4595 RON - 940,4595 RON Solicitați termenul de livrare aici
95.0 mm
Negru
Poliester
  • din 2
Manşon de protecţie pentru furtunuri 17.0 mm 30.0 mm Nailon Negru

10336922

Interval de preț
475,2649 RON - 475,2649 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • B
    17.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Material complet
    Poliamidă 6
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3917219090