Manșoane de protecție a furtunului care sunt aprobate de Mining Safety. Acoperirile durabile sunt aprobate pentru a proteja furtunurile împotriva căldurii, abraziunii și rupturilor. Poate rezista la temperaturi de la -40 C până la +130 C. US Mine Safety and Health Administration (MSHA) a aprobat acest produs. Eficace în minimizarea unui flux concentrat de scurgeri de apă, menținând în același timp o rezistență ridicată la spargere.Produs aprobat de Administraţia pentru Siguranţa Minelor din SUA (MSHA).Rezistență ridicată la abraziune și rupere.Rezistenţă la temperatură: de la -40 C la +130 C.Poate fi marcă cu sigla companiei și detaliile numărului piesei.Lungime standard rolă: 50 m. Material: Poliester, Nailon Culoare: Negru Cod Serie: , SR1082
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | B | Culoare | Material complet | RL | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 518,0319 RON - 1 518,0319 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
Negru
|
Poliamidă 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 524,339 RON - 524,339 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
Poliamidă 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 10336977 | 782,8005 RON - 782,8005 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.22 in
31.0 mm
|
Negru
|
Poliamidă 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
|
| 1 020,6266 RON - 1 020,6266 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.85 in
47.0 mm
|
Negru
|
Poliamidă 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 718,4562 RON - 718,4562 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.059 in
26.9 mm
|
Negru
|
Poliamidă 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 1 020,713 RON - 1 020,713 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.732 in
44.0 mm
|
Negru
|
Poliamidă 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 1 809,7125 RON - 1 809,7125 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.874 in
73.0 mm
|
Negru
|
Poliamidă 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 592,1878 RON - 592,1878 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.98 in
24.9 mm
|
Negru
|
Poliamidă 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 475,2649 RON - 475,2649 RON | 1 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
Negru
|
Poliamidă 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 929,9186 RON - 929,9186 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.417 in
36.0 mm
|
Negru
|
Poliamidă 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 1 273,3157 RON - 1 273,3157 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
Poliamidă 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 987,9981 RON - 987,9981 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.571 in
39.9 mm
|
Negru
|
Poliamidă 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 592,1503 RON - 592,1503 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
Negru
|
Poliamidă 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 344,2753 RON - 344,2753 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
Negru
|
Poliester
|
|
||
| 503,8176 RON - 503,8176 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
Negru
|
Poliester
|
|
||
| 268,7026 RON - 268,7026 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
Poliester
|
|
||
| 218,321 RON - 218,321 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
Poliester
|
|
||
| 562,5963 RON - 562,5963 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
Poliester
|
|
||
| 738,9325 RON - 738,9325 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.953 in
75.0 mm
|
Negru
|
Poliester
|
|
||
| 1 074,8109 RON - 1 074,8109 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.331 in
110.0 mm
|
Negru
|
Poliester
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina