Meniu Caută

Manșoane de izolare

În stoc

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Șaibe cu guler sunt proiectate pentru a oferi izolație electrică și termică pentru ansambluri în care aceasta este o cerință fundamentală.
  • Sunt auto-lubrifiante, precum și rezistente la coroziune și abraziune.
  • Se recomandă să evitați utilizarea șaibelor cu guler în medii umede.
Material: Nailon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Culoare: Natural, Negru Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
357 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime flanșă Diametru exterior minim Culoare Material Diametru interior Diametru exterior maxim Cumpără
0,3298 RON - 0,4072 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
9.3 mm
Natural
Nailon 6/6
8.1 mm
18.8 mm
0,4782 RON - 0,5904 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.6 mm
10.8 mm
Natural
Nailon 6/6
5.1 mm
16.1 mm
0,2209 RON - 0,2727 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
12.7 mm
Natural
Nailon 6/6
10 mm
15.9 mm
0,5811 RON - 0,7174 RON 500 În stoc
3.2 mm
13.9 mm
Natural
Nailon 6/6
10.3 mm
24.9 mm
0,3402 RON - 0,3402 RON 141 În stoc
4.0 mm
5.5 mm
Negru
Nailon 6/6
5.2 mm
12.0 mm
0,1783 RON - 0,2201 RON 2000 În stoc
2.0 mm
7.0 mm
Natural
Nailon 6/6
5.1 mm
10.2 mm
0,1724 RON - 0,2129 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
3.7 mm
Natural
Nailon 6/6
2.9 mm
6 mm
0,1709 RON - 0,211 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
4.3 mm
Natural
Nailon 6/6
3.6 mm
7.4 mm
0,197 RON - 0,2432 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
6.6 mm
Natural
Nailon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
0,192 RON - 0,237 RON 25500 În stoc
1.6 mm
7.9 mm
Natural
Nailon 6/6
6.6 mm
13 mm
0,2001 RON - 0,2471 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
9.1 mm
Natural
Nailon 6/6
8.1 mm
15.7 mm
0,1283 RON - 0,1584 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
3.0 mm
Natural
Nailon 6/6
2.1 mm
4.2 mm
0,1474 RON - 0,1821 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
4.0 mm
Natural
Nailon 6/6
3.1 mm
6.2 mm
0,192 RON - 0,237 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
7.9 mm
Natural
Nailon 6/6
6.6 mm
13 mm
0,2029 RON - 0,2505 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
7.9 mm
Natural
Nailon 6/6
6.6 mm
13 mm
0,1783 RON - 0,2201 RON 7000 În stoc
2.0 mm
7.0 mm
Natural
Nailon 6/6
5.1 mm
10.2 mm
0,579 RON - 1,0769 RON 40400 În stoc
1.5 mm
6.0 mm
Natural
Nailon 6/6
4.1 mm
8.4 mm
  • din 18
Manșon de izolare 0.406 in 0.546 in 0.980 in Nailon 6/6

10334874

Interval de preț
0,7174 RON - 0,5811 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    6.4 mm
  • Diametru exterior flanșă
    24.9 mm
  • Diametru exterior bază
    13.9 mm
  • Diametru exterior minim
    13.9 mm
  • Diametru exterior maxim
    24.9 mm
Manșon de izolare 5.2 mm 5.5 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10228951

Interval de preț
0,3402 RON - 0,3402 RON

Niveluri de stoc
141 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    5.5 mm
  • Diametru exterior maxim
    12.0 mm
  • Diametru interior
    5.2 mm
  • Înălțime flanșă
    4.0 mm
  • Culoare
    Negru
Manșon de izolare 5.1 mm 7.0 mm 7.0 mm Nailon 6/6 Natural

10331422

Interval de preț
0,2201 RON - 0,1783 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    7.0 mm
  • Diametru exterior flanșă
    10.2 mm
  • Diametru exterior bază
    7.0 mm
  • Diametru exterior minim
    7.0 mm
  • Diametru exterior maxim
    10.2 mm
Manșon de izolare 0.260 in 0.312 in 0.500 in Nailon 6/6 Natural

10331590

Interval de preț
0,237 RON - 0,192 RON

Niveluri de stoc
25500 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    12.7 mm
  • Diametru exterior flanșă
    13 mm
  • Diametru exterior bază
    7.9 mm
  • Diametru exterior minim
    7.9 mm
  • Diametru exterior maxim
    13 mm
Manșon de izolare 5.1 mm 7.0 mm 4.0 mm Nailon 6/6 Natural

10331408

Interval de preț
0,2201 RON - 0,1783 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    4.0 mm
  • Diametru exterior flanșă
    10.2 mm
  • Diametru exterior bază
    7.0 mm
  • Diametru exterior minim
    7.0 mm
  • Diametru exterior maxim
    10.2 mm
Manșon de izolare 4.1 mm 6.0 mm 8.4 mm Nailon 6/6

10184066

Interval de preț
1,0769 RON - 0,579 RON

Niveluri de stoc
40400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    6.0 mm
  • Diametru exterior maxim
    8.4 mm
  • Diametru interior
    4.1 mm
  • Înălțime flanșă
    1.5 mm
  • Culoare
    Natural