Meniu Caută

Manșoane de izolare

În stoc

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Șaibe cu guler sunt proiectate pentru a oferi izolație electrică și termică pentru ansambluri în care aceasta este o cerință fundamentală.
  • Sunt auto-lubrifiante, precum și rezistente la coroziune și abraziune.
  • Se recomandă să evitați utilizarea șaibelor cu guler în medii umede.
Material: Nailon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nailon Culoare: Natural, Negru Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
356 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime flanșă Diametru exterior minim Culoare Material Lungime sub cap Diametru exterior maxim Cumpără
0,1758 RON - 0,2171 RON 498 În stoc
1.6 mm
Natural
Nailon 6/6
0,1545 RON - 0,1908 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
Natural
Nailon 6/6
0,3364 RON - 0,4153 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
Natural
Nailon 6/6
0,2432 RON - 0,3243 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
Natural
Nailon 6/6
0,2155 RON - 0,2661 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Natural
Nailon 6/6
0,1884 RON - 0,2326 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Natural
Nailon 6/6
0,3218 RON - 0,3973 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
Natural
Nailon 6/6
0,4665 RON - 0,576 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.6 mm
Natural
Nailon 6/6
0,1793 RON - 0,2213 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
Natural
Nailon 6/6
0,1469 RON - 0,1814 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
Natural
Nailon 6/6
0,1747 RON - 0,2157 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.7 mm
Natural
Nailon 6/6
0,1618 RON - 0,1997 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
Natural
Nailon 6/6
0,2315 RON - 0,2858 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
Natural
Nailon 6/6
0,1161 RON - 0,1433 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
Natural
Nailon 6/6
0,1618 RON - 0,1997 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Natural
Nailon 6/6
0,3612 RON - 0,446 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Natural
Nailon 6/6
0,2543 RON - 0,3139 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
Natural
Nailon 6/6
0,1957 RON - 0,2415 RON 518 În stoc
1.6 mm
Natural
Nailon 6/6
0,2109 RON - 0,2604 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Natural
Nailon 6/6
0,2048 RON - 0,2528 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.9 mm
Natural
Nailon 6/6
  • din 18
Manșon de izolare 0.173 in Nailon 6/6

10334362

Interval de preț
0,2171 RON - 0,1758 RON

Niveluri de stoc
498 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    9.5 mm
  • Diametru exterior flanșă
    8.7 mm
  • Diametru exterior bază
    5.2 mm
  • Diametru interior
    4.4 mm
  • Înălțime flanșă
    1.6 mm
Manșon de izolare 0.200 in Nailon 6/6

10334485

Interval de preț
0,2415 RON - 0,1957 RON

Niveluri de stoc
518 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    9.5 mm
  • Diametru exterior flanșă
    10.1 mm
  • Diametru exterior bază
    6.6 mm
  • Diametru interior
    5.1 mm
  • Înălțime flanșă
    1.6 mm