These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Material: Nailon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nailon Culoare: Natural, Negru Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Înălțime flanșă | Diametru exterior minim | Culoare | Material | Lungime sub cap | Diametru exterior maxim | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1062 RON - 0,1311 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.051 in
1.3 mm
|
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,1454 RON - 0,1795 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,1169 RON - 0,1443 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,1698 RON - 0,2096 RON | 450 În stoc |
0.083 in
2.1 mm
|
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,2767 RON - 0,3416 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.083 in
2.1 mm
|
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,1077 RON - 0,133 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,1039 RON - 0,1283 RON | 900 În stoc |
0.055 in
1.4 mm
|
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,8124 RON - 1,003 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.098 in
2.5 mm
|
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,1497 RON - 0,1848 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0966 RON - 0,1193 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,1574 RON - 0,1944 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.098 in
2.5 mm
|
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0822 RON - 0,1015 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,1225 RON - 0,1513 RON | 426 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,6844 RON - 0,845 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,2379 RON - 0,2937 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.062 in
1.6 mm
|
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,2325 RON - 0,2872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.188 in
4.8 mm
|
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,2018 RON - 0,2491 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.046 in
1.2 mm
|
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,2691 RON - 0,3323 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.065 in
1.7 mm
|
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,348 RON - 0,4297 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.070 in
1.8 mm
|
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,3582 RON - 0,4422 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.078 in
2 mm
|
|
Natural
|
Nailon 6/6