Meniu Caută

Manșoane de izolare

În stoc

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Șaibe cu guler sunt proiectate pentru a oferi izolație electrică și termică pentru ansambluri în care aceasta este o cerință fundamentală.
  • Sunt auto-lubrifiante, precum și rezistente la coroziune și abraziune.
  • Se recomandă să evitați utilizarea șaibelor cu guler în medii umede.
Material: Nailon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Culoare: Natural, Negru Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
357 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime flanșă Diametru exterior minim Culoare Material Diametru interior Diametru exterior maxim Cumpără
0,1065 RON - 0,1315 RON 900 În stoc
1.4 mm
3.5 mm
Natural
Nailon 6/6
5.2 mm
10.4 mm
0,8327 RON - 1,028 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
5.5 mm
Natural
Nailon 6/6
14.0 mm
25.2 mm
0,1534 RON - 0,1894 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
3.1 mm
Natural
Nailon 6/6
8.2 mm
16.0 mm
0,1474 RON - 0,1821 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
4.0 mm
Natural
Nailon 6/6
3.1 mm
6.2 mm
0,2836 RON - 0,3501 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1 mm
5.3 mm
Natural
Nailon 6/6
10.0 mm
19.6 mm
0,1104 RON - 0,1363 RON 2000 În stoc
1.5 mm
4.9 mm
Natural
Nailon 6/6
6.3 mm
12.5 mm
0,1088 RON - 0,1343 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
11.2 mm
Natural
Nailon 6/6
4.2 mm
22.2 mm
0,1198 RON - 0,1479 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
7.0 mm
0,174 RON - 0,2148 RON 450 În stoc
2.1 mm
4.6 mm
Natural
Nailon 6/6
8.1 mm
15.8 mm
0,099 RON - 0,1223 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
4.1 mm
Natural
Nailon 6/6
4.8 mm
10.0 mm
0,1614 RON - 0,1993 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
4.5 mm
Natural
Nailon 6/6
13.2 mm
19.0 mm
0,1256 RON - 0,1551 RON 426 În stoc
1.6 mm
4.0 mm
Natural
Nailon 6/6
6.1 mm
12.0 mm
0,0843 RON - 0,104 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
3.7 mm
Natural
Nailon 6/6
4.2 mm
9.0 mm
0,149 RON - 0,184 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
4.0 mm
Natural
Nailon 6/6
10.3 mm
15.0 mm
0,1954 RON - 0,2413 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
7.9 mm
Natural
Nailon 6/6
6.6 mm
13 mm
1,0455 RON - 1,3527 RON 4000 În stoc
5.0 mm
12.4 mm
Natural
Nailon 6/6
10.2 mm
22.5 mm
0,1865 RON - 0,2302 RON 4520 În stoc
2.5 mm
10.0 mm
Natural
Nailon 6/6
8.1 mm
14.2 mm
1,8305 RON - 2,819 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.3 mm
18.9 mm
Negru
Nailon 6/6
16.4 mm
25.4 mm
0,8882 RON - 1,3679 RON 1000 În stoc
1.5 mm
8 mm
Negru
Nailon 6/6
6.1 mm
12.3 mm
0,3402 RON - 0,3402 RON 141 În stoc
4.0 mm
5.5 mm
Negru
Nailon 6/6
5.2 mm
12.0 mm
  • din 18
Șaibă EBF #10. M5 5.2 mm 10.4 mm Nailon 6/6

10217429

Interval de preț
0,1315 RON - 0,1065 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    1.05 mm
  • Diametru exterior minim
    3.5 mm
  • Diametru exterior maxim
    10.4 mm
  • Diametru interior
    5.2 mm
  • Înălțime flanșă
    1.4 mm
Șaibă EBF M6 6.3 mm 12.5 mm Nailon 6/6

10217443

Interval de preț
0,1363 RON - 0,1104 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    1.3 mm
  • Diametru exterior bază
    5.0 mm
  • Diametru exterior minim
    4.9 mm
  • Diametru exterior maxim
    12.5 mm
  • Diametru interior
    6.3 mm
Șaibă EBF 5/16. M8 8.1 mm 15.8 mm Nailon 6/6

10217450

Interval de preț
0,2148 RON - 0,174 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    1.25 mm
  • Diametru exterior minim
    4.6 mm
  • Diametru exterior maxim
    15.8 mm
  • Diametru interior
    8.1 mm
  • Înălțime flanșă
    2.1 mm
Șaibă EBF M6 6.1 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10217436

Interval de preț
0,1551 RON - 0,1256 RON

Niveluri de stoc
426 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    1.2 mm
  • Diametru exterior minim
    4.0 mm
  • Diametru exterior maxim
    12.0 mm
  • Diametru interior
    6.1 mm
  • Înălțime flanșă
    1.6 mm
Șaibă înecată de izolare 10.2 mm 12.4 mm 22.5 mm Nailon 6/6

10065884

Interval de preț
1,3527 RON - 1,0455 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    12.4 mm
  • Diametru exterior maxim
    22.5 mm
  • Diametru interior
    10.2 mm
  • Înălțime flanșă
    5.0 mm
  • Culoare
    Natural
Bucșă cu flanșă 8.1 mm 10.0 mm 14.2 mm Nailon 6/6

10184097

Interval de preț
0,2302 RON - 0,1865 RON

Niveluri de stoc
4520 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    10.0 mm
  • Diametru exterior maxim
    14.2 mm
  • Diametru interior
    8.1 mm
  • Înălțime flanșă
    2.5 mm
  • Culoare
    Natural
Manșon de izolare 0.240 in 0.315 in 0.483 in Nailon 6/6

10334478

Interval de preț
1,3679 RON - 0,8882 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    4 mm
  • Diametru exterior flanșă
    12.3 mm
  • Diametru exterior bază
    8 mm
  • Diametru exterior minim
    8 mm
  • Diametru exterior maxim
    12.3 mm
Manșon de izolare 5.2 mm 5.5 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10228951

Interval de preț
0,3402 RON - 0,3402 RON

Niveluri de stoc
141 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    5.5 mm
  • Diametru exterior maxim
    12.0 mm
  • Diametru interior
    5.2 mm
  • Înălțime flanșă
    4.0 mm
  • Culoare
    Negru