10217498
16MLSW132190250
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,1993 RON |
| 2500 - 9999 | 0,1793 RON |
| 10000 + | 0,1614 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Înălțime bază | 2.0 mm |
|---|---|
| Înălțime bază | 0.079 in |
| Diametru exterior bază | 12.2 mm |
| Diametru exterior bază | 0.48 in |
| Diametru exterior minim | 0.177 in |
| Diametru exterior minim | 4.5 mm |
| Diametru exterior maxim | 19.0 mm |
| Diametru exterior maxim | 0.748 in |
| Diametru interior | 0.52 in |
| Diametru interior | 13.2 mm |
| Înălțime flanșă | 0.098 in |
| Înălțime flanșă | 2.5 mm |
| Dimensiuni șurub compatibil (Toate) | 1/4 |
| Culoare | Natural |
| Material | Nailon 6/6 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina