Meniu Caută

Manșoane de izolare

În stoc

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Șaibe cu guler sunt proiectate pentru a oferi izolație electrică și termică pentru ansambluri în care aceasta este o cerință fundamentală.
  • Sunt auto-lubrifiante, precum și rezistente la coroziune și abraziune.
  • Se recomandă să evitați utilizarea șaibelor cu guler în medii umede.
Material: Nailon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Culoare: Natural, Negru Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
357 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime flanșă Diametru exterior minim Culoare Material Diametru interior Diametru exterior maxim Cumpără
1,8305 RON - 2,819 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.3 mm
18.9 mm
Negru
Nailon 6/6
16.4 mm
25.4 mm
0,1954 RON - 0,2413 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
7.9 mm
Natural
Nailon 6/6
6.6 mm
13 mm
1,0455 RON - 1,3527 RON 5000 În stoc
5.0 mm
12.4 mm
Natural
Nailon 6/6
10.2 mm
22.5 mm
0,1506 RON - 0,1859 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
3 mm
Natural
Nailon 6/6
1.6 mm
4.7 mm
0,2006 RON - 0,2476 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
9.3 mm
Natural
Nailon 6/6
7.9 mm
14.6 mm
0,1474 RON - 0,1821 RON 32000 În stoc
1.0 mm
4.0 mm
Natural
Nailon 6/6
3.1 mm
6.2 mm
0,1092 RON - 0,1349 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
3.4 mm
Natural
Nailon 6/6
2.9 mm
5.5 mm
0,188 RON - 0,2322 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
5.9 mm
Natural
Nailon 6/6
4.7 mm
8 mm
0,188 RON - 0,2322 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
5.6 mm
Natural
Nailon 6/6
4.4 mm
8.6 mm
0,4581 RON - 0,5655 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.7 mm
7.9 mm
Natural
Nailon 6/6
5.1 mm
12.6 mm
0,1436 RON - 0,1772 RON Solicitați termenul de livrare aici
2 mm
7.9 mm
Natural
Nailon 6/6
5.1 mm
11 mm
0,1658 RON - 0,2047 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
4.9 mm
Natural
Nailon 6/6
4.1 mm
7.6 mm
0,1658 RON - 0,2047 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
3.6 mm
Natural
Nailon 6/6
2.9 mm
6.1 mm
0,1755 RON - 0,2168 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
3.6 mm
Natural
Nailon 6/6
2.9 mm
6.1 mm
0,1931 RON - 0,2384 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
6.1 mm
Natural
Nailon 6/6
5.6 mm
10.4 mm
0,1658 RON - 0,2047 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
4.3 mm
Natural
Nailon 6/6
2.6 mm
6.4 mm
0,1865 RON - 0,2302 RON 900 În stoc
1.2 mm
4 mm
Natural
Nailon 6/6
3.2 mm
6.4 mm
0,1838 RON - 0,2268 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
3 mm
Natural
Nailon 6/6
1.9 mm
5 mm
0,1506 RON - 0,1859 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
3.7 mm
Natural
Nailon 6/6
2.9 mm
6 mm
0,2606 RON - 0,3217 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
4.9 mm
Natural
Nailon 6/6
4.1 mm
7.6 mm
  • din 18
Șaibă înecată de izolare 10.2 mm 12.4 mm 22.5 mm Nailon 6/6

10065884

Interval de preț
1,3527 RON - 1,0455 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    12.4 mm
  • Diametru exterior maxim
    22.5 mm
  • Diametru interior
    10.2 mm
  • Înălțime flanșă
    5.0 mm
  • Culoare
    Natural
Manșon de izolare 3.1 mm 4.0 mm 5.0 mm Nailon 6/6 Natural

10331347

Interval de preț
0,1821 RON - 0,1474 RON

Niveluri de stoc
32000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    5.0 mm
  • Diametru exterior flanșă
    6.2 mm
  • Diametru exterior bază
    4.0 mm
  • Diametru exterior minim
    4.0 mm
  • Diametru exterior maxim
    6.2 mm
Manșon de izolare 0.125 in 0.156 in 0.250 in Nailon 6/6 Natural

10334249

Interval de preț
0,2302 RON - 0,1865 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    6.4 mm
  • Diametru exterior flanșă
    6.4 mm
  • Diametru exterior bază
    4 mm
  • Diametru exterior minim
    4 mm
  • Diametru exterior maxim
    6.4 mm