Meniu Caută

Mânere tubulare - suporți laterali înclinați, prindere în unghi drept

În stoc

Zostavy oblúkových priemyselných rukovätí s montážnym otvorom sa montujú spredu a majú ergonomický tvar pre estetický vzhľad a pohodlné používanie. Rozšírený sortiment tvarov a materiálov je vhodný pre rôzne zariadenia a prostredia.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
10 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material mâner Înălțime totală Cumpără
30,9842 RON - 41,3123 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
55.0 mm
30,9842 RON - 41,3123 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
55.0 mm
57,3497 RON - 71,6871 RON 12 În stoc
Nailon
46.0 mm
39,6721 RON - 49,313 RON 1330 În stoc
Nailon
39.0 mm
37,2022 RON - 46,2116 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
39.0 mm
30,9842 RON - 41,3123 RON 620 În stoc
Nailon
56.0 mm
17,5416 RON - 24,5582 RON 419 În stoc
Oțel
80.0 mm
17,5416 RON - 24,5582 RON 199 În stoc
Aluminiu
55.0 mm
5,4271 RON - 6,0301 RON Solicitați termenul de livrare aici
Glass Filled Nylon 6
40.0 mm
21,0293 RON - 32,7122 RON 6 În stoc
Oțel
107.0 mm
Mânere tragere 46.0 mm Gaură filetată Negru

10185957

Interval de preț
71,6871 RON - 57,3497 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Înălțime totală
    46.0 mm
  • Lungime totală
    178.0 mm
  • Culoare mâner
    Negru
  • Material mâner
    Nailon
Mânere tragere 39.0 mm Gaură filetată Negru

10072639

Interval de preț
49,313 RON - 39,6721 RON

Niveluri de stoc
1330 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    39.0 mm
  • Lungime totală
    144.0 mm
  • Culoare mâner
    Negru
  • Material mâner
    Nailon
  • Formă mâner
    Mâner cu secţiune pătrată / Bară dreptunghiulară
Mânere tragere 56.0 mm Inserţie filetată Negru

10333556

Interval de preț
41,3123 RON - 30,9842 RON

Niveluri de stoc
620 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    56.0 mm
  • Culoare mâner
    Negru
  • Material mâner
    Nailon
  • Formă mâner
    Pătrat
  • Stil mâner
    Mâner cu secţiune pătrată / Bară dreptunghiulară
Mânere tragere 80.0 mm Oțel Negru

10100646

Interval de preț
24,5582 RON - 17,5416 RON

Niveluri de stoc
419 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    80.0 mm
  • Material mâner
    Oțel
  • Stil mâner
    Capete de mâner
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip montare
    Screw-On
Mânere tragere 55.0 mm (L) Nailon Negru

10100639

Interval de preț
24,5582 RON - 17,5416 RON

Niveluri de stoc
199 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    55.0 mm
  • Lungime totală
    55.0 mm
  • Material mâner
    Aluminiu
  • Stil mâner
    Capete de mâner
  • Cod Vamal
    3926909790
Mânere multi-piesă 8.5 mm Through Hole 300.0 mm Oțel

20074500

Interval de preț
32,7122 RON - 21,0293 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    8.5 mm Through Hole
  • Distanță la centrul orificiului de montare
    300.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    8.5 mm
  • Înălțime totală
    107.0 mm
  • Lungime totală
    332.0 mm