Zostavy oblúkových priemyselných rukovätí s montážnym otvorom sa montujú spredu a majú ergonomický tvar pre estetický vzhľad a pohodlné používanie. Rozšírený sortiment tvarov a materiálov je vhodný pre rôzne zariadenia a prostredia.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Material mâner | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39,6721 RON - 49,313 RON | 1330 În stoc |
Nailon
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 57,3497 RON - 71,6871 RON | 12 În stoc |
Nailon
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 30,9842 RON - 41,3123 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 30,9842 RON - 41,3123 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 30,9842 RON - 41,3123 RON | 620 În stoc |
Nailon
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 37,2022 RON - 46,2116 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 21,0293 RON - 32,7122 RON | 6 În stoc |
Oțel
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 17,5416 RON - 24,5582 RON | 199 În stoc |
Aluminiu
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 17,5416 RON - 24,5582 RON | 419 În stoc |
Oțel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 5,4271 RON - 6,0301 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina