Guľaté rukoväte ponúkajú široký výber priemerov a tvarovaných vložiek. Aplikácie a priemyselné odvetvia zahŕňajú kosačky na trávu, cvičebné zariadenia, stroje, ventily, nosné čapy, páky a mnoho ďalších. Guľové rukoväte sú estetickou a ergonomickou možnosťou ovládania, upínania a radenia.
Cod Serie: SR1535 ,SRN0000
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Dimensiune filet | Finalizare | Material mâner sferic | Metodă de montare | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,5706 RON - 68,5706 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6
|
Lustruit
|
Aluminiu
|
Threaded
|
||
| 139,3943 RON - 139,3943 RON | 10 În stoc |
|
M8
|
Lustruit
|
Aluminiu
|
Threaded
|
||
| 192,1269 RON - 405,5001 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
Lustruit
|
Aluminiu
|
Threaded
|
||
| 65,4632 RON - 65,4632 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
5.0 mm
|
Crom
|
Oțel inoxidabil
|
Push Fit
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
8.0 mm
|
Crom
|
Oțel inoxidabil
|
Push Fit
|
|||
| 246,596 RON - 635,011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
8.0 mm
|
Crom
|
Oțel inoxidabil
|
Push Fit
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
5.0 mm
|
Lustruit
|
Aluminiu
|
Push Fit
|
|||
| 169,9525 RON - 437,6593 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
6.0 mm
|
Crom
|
Oțel inoxidabil
|
Push Fit
|
||
| 0,3087 RON - 0,7113 RON | 9900 În stoc |
|
4.8 mm
|
Fără finisaj
|
LDPE
|
Fixare prin împingere
|
||
| 0,435 RON - 0,9919 RON | 4400 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 1,2896 RON - 2,9629 RON | 3870 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 3,3961 RON - 7,7867 RON | 375 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 5,1502 RON - 11,8376 RON | 550 În stoc |
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 4,1338 RON - 11,3444 RON | 216 În stoc |
|
M10
|
Lucios
|
Fenolic
|
Threaded
|
||
| 4,1538 RON - 9,533 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
19.1 mm
|
Fără finisaj
|
LDPE
|
Fixare prin împingere
|
||
| 146,0385 RON - 146,0385 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
8.0 mm
|
Lustruit
|
Aluminiu
|
Push Fit
|
||
| 211,0787 RON - 546,9121 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
10.0 mm
|
Lustruit
|
Aluminiu
|
Push Fit
|
||
| 0,3087 RON - 0,7113 RON | 3300 În stoc |
|
3.2 mm
|
Fără finisaj
|
LDPE
|
Fixare prin împingere
|
||
| 0,5728 RON - 1,2633 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
6.4 mm
|
Fără finisaj
|
LDPE
|
Fixare prin împingere
|
||
| 1,4019 RON - 3,2206 RON | 3000 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina