Meniu Caută

Mânere sferice

În stoc

Guľaté rukoväte ponúkajú široký výber priemerov a tvarovaných vložiek. Aplikácie a priemyselné odvetvia zahŕňajú kosačky na trávu, cvičebné zariadenia, stroje, ventily, nosné čapy, páky a mnoho ďalších. Guľové rukoväte sú estetickou a ergonomickou možnosťou ovládania, upínania a radenia.

Cod Serie: SR1535 ,SRN0000

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
164 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Finalizare Material mâner sferic Metodă de montare Cumpără
8,9998 RON - 21,296 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.8 mm
M12
Fără finisaj
TPE
Threaded Blind Hole
4,4138 RON - 10,5818 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
M10 x 1.5
Zinc transparent
PP
Inserție filetată
5,2001 RON - 12,6056 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.8 mm
M10 x 1.5
Zinc transparent
PP
Threaded Blind Hole
7,4177 RON - 18,2538 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.8 mm
M8 x 1.25
Zinc transparent
PP
Threaded Blind Hole
3,3846 RON - 8,7961 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.3 mm
M6 x 1.0
Zinc galben
PP
Threaded Blind Hole
7,3528 RON - 17,5924 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.4 mm
M10/M12
Fără finisaj
PP
Threaded Blind Hole
8,6626 RON - 20,767 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.8 mm
M6 x 1.0
Zinc galben
PP
Threaded Blind Hole
3,8903 RON - 9,193 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.1 mm
M6 x 1.0
Zinc galben
PP
Threaded Blind Hole
3,3068 RON - 8,1216 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
M6 x 1.0
Zinc galben
PP
Threaded Blind Hole
3,3068 RON - 8,1348 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.4 mm
M10/M12
Fără finisaj
PP
Threaded Blind Hole
8,0142 RON - 19,1797 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.8 mm
M10/M12
Fără finisaj
TPE
Threaded Blind Hole
7,8067 RON - 18,9151 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.4 mm
M8/M10
Fără finisaj
TPE
Threaded Blind Hole
4,448 RON - 10,8332 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.9 mm
M8 x 1.25
Zinc transparent
PP
Threaded Blind Hole
8,4811 RON - 20,1056 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.8 mm
M12
Fără finisaj
PP
Threaded Blind Hole
6,082 RON - 14,5501 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.1 mm
M8 x 1.25
Zinc transparent
PP
Threaded Blind Hole
5,0575 RON - 12,1162 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.9 mm
M6 x 1.0
Zinc galben
PP
Threaded Blind Hole
2,6584 RON - 6,9312 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.3 mm
M10 x 1.5
Zinc transparent
PP
Threaded Stop Nut
3,8903 RON - 9,828 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
M8/M10
Fără finisaj
PP
Threaded Blind Hole
12,4234 RON - 29,3647 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
M6/M8
Fără finisaj
TPE
Threaded Blind Hole
4,7333 RON - 11,1771 RON 315 În stoc
31.8 mm
M8 x 1.25
Zinc transparent
PP
Threaded Blind Hole
  • din 9
Mâner sferic 1.250 in M8 x 1.25 PP Negru

10558867

Interval de preț
11,1771 RON - 4,7333 RON

Niveluri de stoc
315 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul mânerului sferic
    31.8 mm
  • Înălțime mâner
    29.2 mm
  • Dimensiune filet
    M8 x 1.25
  • Finalizare
    Zinc transparent
  • Material bucșă
    Oțel