Guľaté rukoväte ponúkajú široký výber priemerov a tvarovaných vložiek. Aplikácie a priemyselné odvetvia zahŕňajú kosačky na trávu, cvičebné zariadenia, stroje, ventily, nosné čapy, páky a mnoho ďalších. Guľové rukoväte sú estetickou a ergonomickou možnosťou ovládania, upínania a radenia.
Cod Serie: SR1535 ,SRN0000
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Dimensiune filet | Finalizare | Material mâner sferic | Metodă de montare | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,4234 RON - 29,3647 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.500 in
38.1 mm
|
M6/M8
|
Fără finisaj
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 8,9998 RON - 21,296 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.880 in
47.8 mm
|
M12
|
Fără finisaj
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 8,4811 RON - 20,1056 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.880 in
47.8 mm
|
M12
|
Fără finisaj
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 2,6584 RON - 6,9312 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.470 in
37.3 mm
|
M10 x 1.5
|
Zinc transparent
|
PP
|
Threaded Stop Nut
|
||
| 3,8903 RON - 9,828 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.500 in
38.1 mm
|
M8/M10
|
Fără finisaj
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 4,4138 RON - 10,5818 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.250 in
31.8 mm
|
M10 x 1.5
|
Zinc transparent
|
PP
|
Inserție filetată
|
||
| 3,3846 RON - 8,7961 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.470 in
37.3 mm
|
M6 x 1.0
|
Zinc galben
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 6,0453 RON - 51,2068 RON | 85 În stoc |
|
M10
|
Lucios
|
Fenolic
|
Threaded
|
||
| 13,1138 RON - 28,0164 RON | 683 În stoc |
|
M16
|
Lucios
|
Fenolic
|
Threaded
|
||
| 19,4002 RON - 46,7822 RON | 725 În stoc |
|
Non Threaded
|
Lucios
|
Fenolic
|
Fixare prin împingere
|
||
| 139,4108 RON - 139,4108 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
Lustruit
|
Aluminiu
|
Threaded
|
||
| 198,7764 RON - 515,2938 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
Lustruit
|
Aluminiu
|
Threaded
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
5.0 mm
|
Crom
|
Oțel inoxidabil
|
Fixare prin împingere
|
|||
| 165,8073 RON - 426,9847 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
6.0 mm
|
Crom
|
Oțel inoxidabil
|
Fixare prin împingere
|
||
| 241,8828 RON - 622,804 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
10.0 mm
|
Crom
|
Oțel inoxidabil
|
Fixare prin împingere
|
||
| 73,7204 RON - 73,7204 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
6.0 mm
|
Lustruit
|
Aluminiu
|
Fixare prin împingere
|
||
| 142,4766 RON - 142,4766 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
8.0 mm
|
Lustruit
|
Aluminiu
|
Fixare prin împingere
|
||
| 205,9304 RON - 533,5728 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
10.0 mm
|
Lustruit
|
Aluminiu
|
Fixare prin împingere
|
||
| 26,1771 RON - 32,5435 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M12
|
Strălucitor
|
Bachelită PA6 cu fibră de sticlă
|
Threaded
|
||
| 47,3881 RON - 57,8132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
Crom
|
Oțel inoxidabil
|
Threaded
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina