Meniu Caută

Mânere sferice

În stoc

Guľaté rukoväte ponúkajú široký výber priemerov a tvarovaných vložiek. Aplikácie a priemyselné odvetvia zahŕňajú kosačky na trávu, cvičebné zariadenia, stroje, ventily, nosné čapy, páky a mnoho ďalších. Guľové rukoväte sú estetickou a ergonomickou možnosťou ovládania, upínania a radenia.

Cod Serie: SR1535 ,SRN0000

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
164 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Finalizare Material mâner sferic Metodă de montare Cumpără
0,3087 RON - 0,7113 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
LDPE
1,4019 RON - 3,2206 RON 2683 În stoc
4.8 mm
Fără finisaj
LDPE
Fixare prin împingere
1,2896 RON - 2,9629 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
LDPE
2,8066 RON - 6,4698 RON 1119 În stoc
30.0 mm
LDPE
4,4766 RON - 10,2916 RON 1094 În stoc
36.0 mm
LDPE
1,4019 RON - 3,2206 RON 3000 În stoc
25.0 mm
LDPE
4,7152 RON - 10,807 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Fără finisaj
LDPE
Fixare prin împingere
2,8066 RON - 6,4698 RON 2500 În stoc
30.0 mm
LDPE
4,1538 RON - 9,533 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
Fără finisaj
LDPE
Fixare prin împingere
11,844 RON - 24,2074 RON 9 În stoc
M10
Strălucitor
Bachelită PA6 cu fibră de sticlă
Threaded
27,4772 RON - 34,1288 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Strălucitor
Bachelită PA6 cu fibră de sticlă
Threaded
78,671 RON - 78,671 RON 6 În stoc
M4
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
112,2375 RON - 112,2375 RON 180 În stoc
M8
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
202,6092 RON - 427,5699 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
113,7513 RON - 113,7513 RON 80 În stoc
M10
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
241,5305 RON - 621,8644 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
467,7292 RON - 1 204,4419 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
33,9342 RON - 33,9342 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16 x 2.0
Fără finisaj
Fenolic
Threaded
14,2298 RON - 14,2298 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
Fără finisaj
Fenolic
Threaded
19,1554 RON - 19,1554 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Fără finisaj
Fenolic
Threaded
  • din 9
Mâner sferic 25.0 mm (DIA) 4.8 mm Negru

10101407

Interval de preț
3,2206 RON - 1,4019 RON

Niveluri de stoc
2683 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    4.8 mm
  • Finalizare
    Fără finisaj
  • Material mâner sferic
    LDPE
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner sferic 30.0 mm (DIA) Negru

10101957

Interval de preț
6,4698 RON - 2,8066 RON

Niveluri de stoc
1119 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul mânerului sferic
    30.0 mm
  • Material mâner sferic
    LDPE
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner sferic 36.0 mm (DIA) Negru

10102107

Interval de preț
10,2916 RON - 4,4766 RON

Niveluri de stoc
1094 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul mânerului sferic
    36.0 mm
  • Material mâner sferic
    LDPE
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner sferic 25.0 mm (DIA) Negru

10101414

Interval de preț
3,2206 RON - 1,4019 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul mânerului sferic
    25.0 mm
  • Material mâner sferic
    LDPE
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner sferic 30.0 mm (DIA) Negru

10101964

Interval de preț
6,4698 RON - 2,8066 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul mânerului sferic
    30.0 mm
  • Material mâner sferic
    LDPE
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner sferic 40.0 mm M10 Bachelită PA6 cu fibră de sticlă Negru

10333389

Interval de preț
24,2074 RON - 11,844 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime mâner
    37.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Finalizare
    Strălucitor
  • Material mâner sferic
    Bachelită PA6 cu fibră de sticlă
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner sferic 20.0 mm M4 Oțel inoxidabil Natural

10285145

Interval de preț
78,671 RON - 78,671 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Finalizare
    Crom
  • Material mâner sferic
    Oțel inoxidabil
  • Cod Vamal
    7326909890
Mâner sferic 25.0 mm M8 Oțel inoxidabil Natural

10285176

Interval de preț
112,2375 RON - 112,2375 RON

Niveluri de stoc
180 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Finalizare
    Crom
  • Material mâner sferic
    Oțel inoxidabil
  • Cod Vamal
    7326909890
Mâner sferic 25.0 mm M10 Oțel inoxidabil Natural

10285183

Interval de preț
113,7513 RON - 113,7513 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Finalizare
    Crom
  • Material mâner sferic
    Oțel inoxidabil
  • Cod Vamal
    7318190090