Meniu Caută

Mânere rotunde pentru șuruburi - Cap moletat

În stoc

Ryhované skrutkovacie gombíky sa dajú zatlačiť na skrutky na vytvorenie malého gombíka na upnutie alebo zaistenie. Tieto gombíky sa dajú použiť na akúkoľvek dlhú skrutku a ich ryhovaný okraj sa dá ľahko uchopiť na dotiahnutie a uvoľnenie.

Cod Serie: SR6127

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
136 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Material complet Cumpără
20,5501 RON - 20,5501 RON 10 În stoc
36.0 mm
M10
Oțel
26,7795 RON - 26,7795 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
M4
Oțel inoxidabil
3,3403 RON - 7,3667 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
M5
Poliamidă 6
1,4649 RON - 2,3685 RON 5300 În stoc
13.0 mm
M4
Polioximetilenă
26,3415 RON - 26,3415 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
M5
Oțel inoxidabil
1,7387 RON - 2,834 RON 1156 În stoc
20.0 mm
M5
Polioximetilenă
3,409 RON - 3,409 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
M8
Polioximetilenă
1,7387 RON - 2,834 RON 400 În stoc
20.0 mm
M5
Polioximetilenă
2,3822 RON - 3,8745 RON 3000 În stoc
25.0 mm
M6
Polioximetilenă
31,5303 RON - 31,5303 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
M5
Oțel inoxidabil
47,8637 RON - 47,8637 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
M6
Oțel inoxidabil
49,1096 RON - 50,1364 RON 80 În stoc
30.0 mm
M8
Oțel inoxidabil
1,3197 RON - 2,4096 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
M4
Polioximetilenă
29,2576 RON - 29,8464 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
M8
Oțel
31,5987 RON - 32,2559 RON 3 În stoc
24.0 mm
M6
Oțel inoxidabil
2,7656 RON - 4,5179 RON 2300 În stoc
36.0 mm
M8
Polioximetilenă
2,3822 RON - 3,8745 RON 600 În stoc
25.0 mm
M6
Polioximetilenă
1,8209 RON - 2,9298 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
M4
Polioximetilenă
1,6565 RON - 2,697 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
M6
Polioximetilenă
38,3074 RON - 38,3074 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
M6
Oțel inoxidabil
  • din 7
Mâner rotund striat 36.0 mm M10 23.0 mm Oțel Negru

10194652

Interval de preț
20,5501 RON - 20,5501 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner sferic
    Striat
  • Tip
    Piuliță
  • Dimensiune filet
    M10
  • Înălțime cap
    8.0 mm
Mânere pentru capete de şurub 13.0 mm (DIA) POM

10057612

Interval de preț
2,3685 RON - 1,4649 RON

Niveluri de stoc
5300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Portocaliu
  • Tip
    1
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametrul mânerului sferic
    13.0 mm
  • Înălțime totală
    9.5 mm
Mânere pentru capete de şurub 20.0 mm (DIA) POM

10057728

Interval de preț
2,834 RON - 1,7387 RON

Niveluri de stoc
1156 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    2
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametrul mânerului sferic
    20.0 mm
  • Înălțime totală
    6.5 mm
Mânere pentru capete de şurub 20.0 mm (DIA) POM

10057711

Interval de preț
2,834 RON - 1,7387 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Portocaliu
  • Tip
    2
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametrul mânerului sferic
    20.0 mm
  • Înălțime totală
    6.5 mm
Mânere pentru capete de şurub 25.0 mm (DIA) POM

10057810

Interval de preț
3,8745 RON - 2,3822 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Portocaliu
  • Tip
    1
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametrul mânerului sferic
    25.0 mm
  • Înălțime totală
    18.0 mm
Mâner rotund striat 30.0 mm M8 20.0 mm Oțel inoxidabil Argintiu

10194522

Interval de preț
50,1364 RON - 49,1096 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Argintiu
  • Stil mâner sferic
    Striat
  • Tip
    Șurub
  • Dimensiune filet
    M8
  • Înălțime cap
    6.0 mm
Mâner rotund striat 24.0 mm M6 16.0 mm Oțel inoxidabil Argintiu

10194416

Interval de preț
32,2559 RON - 31,5987 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Argintiu
  • Stil mâner sferic
    Striat
  • Tip
    Șurub
  • Dimensiune filet
    M6
  • Înălțime cap
    5.0 mm
Mânere pentru capete de şurub 36.0 mm (DIA) POM

10057889

Interval de preț
4,5179 RON - 2,7656 RON

Niveluri de stoc
2300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    2
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametrul mânerului sferic
    36.0 mm
  • Înălțime totală
    10.0 mm
Mânere pentru capete de şurub 25.0 mm (DIA) POM

10057827

Interval de preț
3,8745 RON - 2,3822 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametrul mânerului sferic
    25.0 mm
  • Înălțime totală
    18.0 mm