Ryhované skrutkovacie gombíky sa dajú zatlačiť na skrutky na vytvorenie malého gombíka na upnutie alebo zaistenie. Tieto gombíky sa dajú použiť na akúkoľvek dlhú skrutku a ich ryhovaný okraj sa dá ľahko uchopiť na dotiahnutie a uvoľnenie.
Cod Serie: SR6127
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Dimensiune filet | Material complet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,6827 RON - 29,2576 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
0.945 in
 
24.0 mm
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
Oțel inoxidabil
 
 | 
||
| 35,2406 RON - 35,2406 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
0.945 in
 
24.0 mm
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
Oțel inoxidabil
 
 | 
||
| 16,971 RON - 16,971 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
Oțel inoxidabil
 
 | 
||
| 18,3681 RON - 18,3681 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
Oțel inoxidabil
 
 | 
||
| 22,5628 RON - 22,5628 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
Oțel inoxidabil
 
 | 
||
| 22,0151 RON - 22,0151 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
Oțel inoxidabil
 
 | 
||
| 45,0297 RON - 45,9743 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
Oțel inoxidabil
 
 | 
||
| 17,3904 RON - 17,3904 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
Oțel inoxidabil
 
 | 
||
| 17,6203 RON - 17,6203 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
Oțel inoxidabil
 
 | 
||
| 1,3197 RON - 2,4096 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
Polioximetilenă
 
 | 
||
| 2,1084 RON - 3,409 RON | 28000 În stoc | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
Polioximetilenă
 
 | 
||
| 2,2042 RON - 3,5733 RON | 1800 În stoc | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
Polioximetilenă
 
 | 
||
| 1,8209 RON - 2,9298 RON | 1700 În stoc | 
 
0.669 in
 
17.0 mm
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
Polioximetilenă
 
 | 
||
| 1,7113 RON - 2,7656 RON | 5100 În stoc | 
 
0.669 in
 
17.0 mm
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
Polioximetilenă
 
 | 
||
| 2,2726 RON - 3,7239 RON | 96 În stoc | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
Polioximetilenă
 
 | 
||
| 1,3828 RON - 2,2453 RON | 11900 În stoc | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
Polioximetilenă
 
 | 
||
| 1,6292 RON - 2,656 RON | 4000 În stoc | 
 
0.669 in
 
17.0 mm
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
Polioximetilenă
 
 | 
||
| 2,6697 RON - 4,3401 RON | 80 În stoc | 
 
1.417 in
 
36.0 mm
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
Polioximetilenă
 
 | 
||
| 20,7281 RON - 20,7281 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
Oțel inoxidabil
 
 | 
||
| 2,2726 RON - 3,7239 RON | 6772 În stoc | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
Polioximetilenă
 
 | 
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina