10194294
1220581
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 + | 22,9187 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Silver |
---|---|
Knob Style | Knurled |
Type | Screw |
Thread Size | M5 |
Head Height | 4.0 mm |
Head Height | 0.157 in |
Knob Diameter | 20.0 mm |
Knob Diameter | 0.787 in |
Overall Height | 23.5 mm |
Overall Height | 0.925 in |
Thread Length | 12.0 mm |
Thread Length | 0.472 in |
Full Material | Stainless Steel |
Commodity Code | 7318153590 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina