Meniu Caută

Mânere rotunde pentru şurub cu cap cilindric şi locaş hexagonal

În stoc

Skrutkovacie gombíky s hlavou v tvare T sa dajú zatlačiť na skrutky na vytvorenie malého gombíka na upnutie alebo zaistenie. Tieto gombíky sa dajú použiť s akoukoľvek dlhou skrutkou a hlava v tvare T zabezpečuje zvýšený pákový efekt pri uťahovaní.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
3 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Cumpără
0,7981 RON - 2,0388 RON 303 În stoc
0,7981 RON - 1,941 RON 56 În stoc
0,7981 RON - 1,941 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner fluture M8 17.0 mm (DIA) 10.0 mm (H)

10260937

Interval de preț
2,0388 RON - 0,7981 RON

Niveluri de stoc
303 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner sferic
    În formă de T
  • Diametru bază
    17.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    17.0 mm
  • Înălțime totală
    10.0 mm
Mâner fluture M5 12.0 mm (DIA) 7.0 mm (H)

10380390

Interval de preț
1,941 RON - 0,7981 RON

Niveluri de stoc
56 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner sferic
    În formă de T
  • Diametru bază
    12.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    12.0 mm
  • Înălțime totală
    7.0 mm