Ovládacie gombíky skrutky majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Dimensiune filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,8522 RON - 52,6135 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Filetat tată
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 53,6687 RON - 54,4628 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Filetat tată
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
| 5,4655 RON - 14,9505 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filetat mamă
|
|
Fenolic
|
||
| 10,8843 RON - 22,2752 RON | 10 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filetat mamă
|
|
Fenolic
|
||
| 17,5792 RON - 17,6614 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filetat tată
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 18,3595 RON - 18,4418 RON | 10 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filetat tată
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 23,3705 RON - 23,4937 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filetat mamă
|
0.551 in
14.0 mm
|
PP
|
||
| 32,3381 RON - 32,4887 RON | 4 În stoc |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Filetat mamă
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 11,3909 RON - 11,5689 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Filetat tată
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 19,1537 RON - 19,2495 RON | 8 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filetat tată
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 19,6739 RON - 19,7698 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filetat tată
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
| 19,934 RON - 20,0436 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filetat tată
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
||
| 25,2051 RON - 25,342 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filetat tată
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 19,6739 RON - 19,7698 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filetat tată
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
| 13,3487 RON - 13,4035 RON | 8 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filetat tată
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 13,6088 RON - 13,691 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filetat tată
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 13,6088 RON - 13,691 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filetat tată
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 17,5792 RON - 17,6614 RON | 8 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filetat tată
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 17,5792 RON - 17,6614 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filetat tată
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 18,3595 RON - 18,4418 RON | 4 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filetat tată
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina