Meniu Caută

Mânere rotunde cu lobi - Prizon filetat

În stoc

Ovládacie gombíky skrutky majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
268 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Tip montare Lungimea filetului Material mâner sferic Cumpără
18,0187 RON - 18,1029 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
M6
Filetat tată
20.0 mm
PP
18,8185 RON - 18,9028 RON 4 În stoc
32.0 mm
M6
Filetat tată
30.0 mm
PP
19,6326 RON - 19,7307 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M8
Filetat tată
16.0 mm
PP
20,1658 RON - 20,264 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M8
Filetat tată
25.0 mm
PP
25,8352 RON - 25,9755 RON 9 În stoc
50.0 mm
M10
Filetat tată
20.0 mm
PP
40,5702 RON - 41,1877 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.0 mm
M8
Filetat mamă
11.0 mm
TPE
53,9288 RON - 54,6955 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.0 mm
M10
Filetat mamă
13.0 mm
PP
28,8243 RON - 28,9646 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M10
Filetat mamă
14.0 mm
PP
37,7354 RON - 37,9178 RON 10 În stoc
63.0 mm
M12
Filetat mamă
16.0 mm
PP
23,4074 RON - 23,5337 RON 10 În stoc
50.0 mm
M10
Filetat mamă
15.0 mm
PP
11,409 RON - 11,5914 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
M5
Filetat tată
20.0 mm
PP
10,6092 RON - 10,7635 RON 30 În stoc
25.0 mm
M4
Filetat mamă
8.0 mm
PP
39,223 RON - 39,7703 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.0 mm
M8
Filetat tată
16.0 mm
TPE
40,3036 RON - 40,9631 RON 1 În stoc
43.0 mm
M8
Filetat tată
20.0 mm
TPE
35,5007 RON - 35,665 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0 mm
M12
Filetat tată
30.0 mm
PP
20,1658 RON - 20,264 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M8
Filetat mamă
12.0 mm
PP
18,8185 RON - 18,9028 RON 80 În stoc
32.0 mm
M6
Filetat mamă
10.0 mm
PP
55,0104 RON - 55,8244 RON 1 În stoc
53.0 mm
M10
Filetat tată
30.0 mm
TPE
21,0638 RON - 26,1861 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0 mm
M12
Filetat mamă
Fenolic
26,593 RON - 33,0483 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0 mm
M12
Filetat mamă
Fenolic
  • din 14
Roată de mână 32.0 mm Tată M6 PP

10222843

Interval de preț
18,9028 RON - 18,8185 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    32.0 mm
  • Tip montare
    Filetat tată
Roată de mână 50.0 mm Tată M10 PP

10223000

Interval de preț
25,9755 RON - 25,8352 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    50.0 mm
  • Tip montare
    Filetat tată
Roată de mână 63.0 mm Mamă M12 PP

10222720

Interval de preț
37,9178 RON - 37,7354 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Material prizon
    Alamă
  • Diametrul mânerului sferic
    63.0 mm
  • Tip montare
    Filetat mamă
Roată de mână 50.0 mm Mamă M10 PP Negru

10364963

Interval de preț
23,5337 RON - 23,4074 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    15.0 mm
  • Material prizon
    Metal
  • Diametrul mânerului sferic
    50.0 mm
  • Tip montare
    Filetat mamă
Roată de mână 25.0 mm Mamă M4 PP

10222577

Interval de preț
10,7635 RON - 10,6092 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Material prizon
    Alamă
  • Diametrul mânerului sferic
    25.0 mm
  • Tip montare
    Filetat mamă
Roată de mână moale 43.0 mm Tată M8 PP; TPE Negru

10223161

Interval de preț
40,9631 RON - 40,3036 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    43.0 mm
  • Tip montare
    Filetat tată
Roată de mână 32.0 mm Mamă M6 PP

10222621

Interval de preț
18,9028 RON - 18,8185 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Material prizon
    Alamă
  • Diametrul mânerului sferic
    32.0 mm
  • Tip montare
    Filetat mamă
Roată de mână moale 53.0 mm Tată M10 PP; TPE Negru

10223239

Interval de preț
55,8244 RON - 55,0104 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    53.0 mm
  • Tip montare
    Filetat tată