Ovládacie gombíky skrutky majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Dimensiune filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47,412 RON - 48,1376 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
46,7631 RON - 47,4844 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
46,1113 RON - 46,8506 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Mamă
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
16,2227 RON - 19,6834 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
PP
|
||
45,5774 RON - 46,303 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
45,5774 RON - 46,303 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
45,5774 RON - 46,303 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
47,412 RON - 48,1376 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
47,9323 RON - 48,6715 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
44,9866 RON - 45,7079 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Mamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nailon
|
||
46,2556 RON - 46,9635 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Mamă
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nailon
|
||
6,7525 RON - 17,0831 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
||
5,9416 RON - 18,4389 RON | 540 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
||
46,2556 RON - 46,9635 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Mamă
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nailon
|
||
7,2309 RON - 23,591 RON | 62 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
10,2217 RON - 32,5394 RON | 85 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
7,5366 RON - 25,8959 RON | 495 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
||
5,3966 RON - 17,0831 RON | 16 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
6,6461 RON - 21,1506 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
8,919 RON - 27,3873 RON | 1315 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina