10364352
260082059935
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 46,303 RON |
| 10 - 49 | 46,0428 RON |
| 50 + | 45,5774 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dimensiune filet | M8 |
|---|---|
| Lungimea filetului | 0.787 in |
| Lungimea filetului | 20.0 mm |
| Material prizon | Oțel |
| Diametrul mânerului sferic | 1.772 in |
| Diametrul mânerului sferic | 45.0 mm |
| Înălțime totală | 26.0 mm |
| Înălțime totală | 1.024 in |
| Număr de lobi | 6 |
| Tip montare | Threaded Male |
| Culoare | Negru |
| Culoare capac | Negru |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Material mâner sferic | PA |
| Stil articulație | Prizon |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina