Meniu Caută

Mânere rotunde cu lobi - Prizon filetat

În stoc

Ovládacie gombíky skrutky majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
268 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Tip montare Lungimea filetului Material mâner sferic Cumpără
9,0313 RON - 9,0313 RON 900 În stoc
40.0 mm
M6
11,1363 RON - 11,1363 RON 10 În stoc
50.0 mm
M6
14,3933 RON - 14,3933 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
M8
10,8295 RON - 12,9927 RON 20 În stoc
28.0 mm
M6
PP
1,821 RON - 4,4064 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
M6
Filetat tată
20.0 mm
Nailon
2,2862 RON - 6,562 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
M8
Filetat tată
20.0 mm
PA
6,8268 RON - 6,8268 RON 30 În stoc
28.0 mm
M5
15,7172 RON - 15,7993 RON 3 În stoc
40.0 mm
M8
Filetat mamă
12.0 mm
PP
11,1307 RON - 11,3087 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
M5
Filetat tată
16.0 mm
PP
13,3487 RON - 13,4035 RON 8 În stoc
32.0 mm
M6
Filetat tată
16.0 mm
PP
13,6088 RON - 13,691 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
M6
Filetat tată
20.0 mm
PP
39,3206 RON - 39,964 RON 1 În stoc
43.0 mm
M8
Filetat tată
20.0 mm
TPE
13,6088 RON - 13,691 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
M6
Filetat tată
30.0 mm
PP
39,3206 RON - 39,964 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.0 mm
M8
Filetat tată
20.0 mm
TPE
14,9368 RON - 15,0053 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M8
Filetat tată
16.0 mm
PP
53,1484 RON - 53,9288 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.0 mm
M10
Filetat tată
20.0 mm
TPE
15,9773 RON - 16,0595 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M8
Filetat tată
25.0 mm
PP
53,6687 RON - 54,4628 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.0 mm
M10
Filetat tată
30.0 mm
TPE
5,4655 RON - 14,9505 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
M6
Filetat mamă
Fenolic
21,7824 RON - 21,8781 RON 1 În stoc
50.0 mm
M10
Filetat tată
40.0 mm
PP
  • din 14
Buton moale M6 Oțel placat cu zinc

10271384

Interval de preț
9,0313 RON - 9,0313 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material prizon
    Oțel placat cu zinc
  • Diametrul mânerului sferic
    40.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Buton moale M6 Oțel placat cu zinc

10271469

Interval de preț
11,1363 RON - 11,1363 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material prizon
    Oțel placat cu zinc
  • Diametrul mânerului sferic
    50.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Roată de mână M6 Oțel inoxidabil PP

10275221

Interval de preț
12,9927 RON - 10,8295 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material prizon
    Oțel inoxidabil
  • Diametrul mânerului sferic
    28.0 mm
  • Cod Vamal
    3926300090
  • Material mâner sferic
    PP
Buton moale M5 Oțel placat cu zinc

10271315

Interval de preț
6,8268 RON - 6,8268 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Material prizon
    Oțel placat cu zinc
  • Diametrul mânerului sferic
    28.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Roată de mână 40.0 mm Mamă M8 PP Negru

10364956

Interval de preț
15,7993 RON - 15,7172 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Material prizon
    Metal
  • Diametrul mânerului sferic
    40.0 mm
  • Tip montare
    Filetat mamă
Roată de mână 32.0 mm Tată M6 PP

10222775

Interval de preț
13,4035 RON - 13,3487 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    32.0 mm
  • Tip montare
    Filetat tată
Roată de mână moale 43.0 mm Tată M8 PP; TPE Negru

10223161

Interval de preț
39,964 RON - 39,3206 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    43.0 mm
  • Tip montare
    Filetat tată
Roată de mână 50.0 mm Tată M10 PP

10223079

Interval de preț
21,8781 RON - 21,7824 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    50.0 mm
  • Tip montare
    Filetat tată