Meniu Caută

Mânere rotunde cu lobi - Prizon filetat

În stoc

Ovládacie gombíky skrutky majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
268 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Tip montare Lungimea filetului Material mâner sferic Cumpără
15,5385 RON - 31,2893 RON 78 În stoc
M8
Fenolic
10,7967 RON - 22,6731 RON 774 În stoc
M10
Fenolic
17,6122 RON - 37,6914 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Fenolic
6,4895 RON - 14,2523 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
18,3595 RON - 18,4418 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
M6
Threaded Female
10.0 mm
PP
19,6739 RON - 19,7698 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M8
Threaded Female
12.0 mm
PP
19,6739 RON - 19,7698 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
PP
18,3595 RON - 18,4418 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
M6
Threaded Female
10.0 mm
PP
19,6739 RON - 19,7698 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M8
Threaded Female
12.0 mm
PP
28,1213 RON - 30,9262 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M10
Threaded Female
14.0 mm
PP
35,9171 RON - 36,0908 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0 mm
M12
Threaded Female
37.0 mm
PP
13,8689 RON - 13,9511 RON 6 În stoc
32.0 mm
M6
Threaded Female
10.0 mm
PP
11,3909 RON - 11,5689 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
M5
Threaded Male
10.0 mm
PP
19,934 RON - 20,0436 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M8
Threaded Male
35.0 mm
PP
25,2051 RON - 25,342 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PP
25,7254 RON - 25,8759 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PP
26,807 RON - 26,9302 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M10
Threaded Male
40.0 mm
PP
34,6349 RON - 34,7951 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0 mm
M12
Threaded Male
30.0 mm
PP
27,4354 RON - 27,5689 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M10
Threaded Female
32.0 mm
PP
36,815 RON - 36,993 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0 mm
M12
Threaded Female
16.0 mm
PP
  • din 14
Roată de mână M8 Oțel Fenolic

10246467

Interval de preț
31,2893 RON - 15,5385 RON

Niveluri de stoc
78 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material prizon
    Oțel
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
  • Material mâner sferic
    Fenolic
Roată de mână M10 Oțel Fenolic

10246498

Interval de preț
22,6731 RON - 10,7967 RON

Niveluri de stoc
774 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material prizon
    Oțel
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material mâner sferic
    Fenolic
Roată de mână 32.0 mm Mamă M6 PP Negru

10364949

Interval de preț
13,9511 RON - 13,8689 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Material prizon
    Metal
  • Diametrul mânerului sferic
    32.0 mm
  • Tip montare
    Threaded Female