Meniu Caută

Mânere rotunde cu lobi - Prizon filetat

În stoc

Ovládacie gombíky skrutky majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
268 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Tip montare Lungimea filetului Material mâner sferic Cumpără
46,2556 RON - 46,9635 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.0 mm
M10
Female
11.0 mm
Nailon
5,1839 RON - 13,9648 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Nailon
14,6493 RON - 16,4292 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
M6
24,0962 RON - 60,8867 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M8
8,4804 RON - 27,3873 RON 225 În stoc
M8
Nailon
36,8973 RON - 41,4153 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.0 mm
M10
Stud
40.0 mm
PA
26,7173 RON - 32,4527 RON 24 În stoc
60.0 mm
M10
PP
45,5774 RON - 46,303 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
47,412 RON - 48,1376 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PA
47,9323 RON - 48,6715 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
PA
44,9866 RON - 45,7079 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
M8
Threaded Male
26.0 mm
Nailon
17,8099 RON - 19,6328 RON 4 În stoc
32.0 mm
M8
28,71 RON - 73,036 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M8
44,6874 RON - 50,1638 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
M12
Stud
50.0 mm
PA
13,8827 RON - 13,8827 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
M5
16,1224 RON - 17,278 RON 9 În stoc
32.0 mm
M6
14,882 RON - 15,9637 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
M6
6,7923 RON - 21,2861 RON 1030 În stoc
M8
Nailon
6,2871 RON - 20,4727 RON 810 În stoc
M6
Nailon
10,3825 RON - 12,4448 RON 30 În stoc
38.0 mm
M8
PP
  • din 14
Roată de mână M8 Nailon

10280591

Interval de preț
27,3873 RON - 8,4804 RON

Niveluri de stoc
225 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Număr de lobi
    6
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
  • Material mâner sferic
    Nailon
Roată de mână M10 Oțel placat cu zinc PP

10275740

Interval de preț
32,4527 RON - 26,7173 RON

Niveluri de stoc
24 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material prizon
    Oțel placat cu zinc
  • Diametrul mânerului sferic
    60.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Roată de mână M8 Oţel inoxidabil 303

10188361

Interval de preț
19,6328 RON - 17,8099 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material prizon
    Oţel inoxidabil 303
  • Diametrul mânerului sferic
    32.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Roată de mână M6 Oţel inoxidabil 303

10188354

Interval de preț
17,278 RON - 16,1224 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material prizon
    Oţel inoxidabil 303
  • Diametrul mânerului sferic
    32.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Roată de mână M8 Nailon

10280706

Interval de preț
21,2861 RON - 6,7923 RON

Niveluri de stoc
1030 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Număr de lobi
    4
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
  • Material mâner sferic
    Nailon
Roată de mână M6 Nailon

10280669

Interval de preț
20,4727 RON - 6,2871 RON

Niveluri de stoc
810 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Număr de lobi
    6
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
  • Material mâner sferic
    Nailon
Roată de mână M8 Oțel placat cu zinc PP

10275603

Interval de preț
12,4448 RON - 10,3825 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material prizon
    Oțel placat cu zinc
  • Diametrul mânerului sferic
    38.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090