Ovládacie gombíky skrutky majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Dimensiune filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,7168 RON - 47,4606 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Filetat tată
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 45,5773 RON - 46,303 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Filetat tată
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 48,5973 RON - 49,341 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Filetat tată
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 49,1306 RON - 49,8883 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Filetat tată
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 48,5973 RON - 49,341 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Filetat tată
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 47,2641 RON - 48,0219 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| 49,1306 RON - 49,8883 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Filetat tată
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 46,1113 RON - 46,8506 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nailon
|
||
| 47,412 RON - 48,1376 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nailon
|
||
| 47,9322 RON - 48,6715 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Filetat tată
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 47,2641 RON - 48,0219 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| 48,5973 RON - 49,341 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| 48,5973 RON - 49,341 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Filetat tată
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 47,412 RON - 48,1376 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nailon
|
||
| 46,7168 RON - 47,4606 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Filetat tată
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 48,5973 RON - 49,341 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Filetat tată
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 46,7168 RON - 47,4606 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Filetat tată
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 49,1306 RON - 49,8883 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Filetat tată
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 46,7168 RON - 47,4606 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Filetat tată
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 46,7168 RON - 47,4606 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Filetat tată
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina