Meniu Caută

Mânere profil

În producție

Sortiment rukovätí s výstupkom, ideálne na použitie ako madlá na zásuvky, ponúka výber vlastného profilu so štítkom alebo prázdneho profilu. K dispozícii je výber povrchových úprav a veľkostí. Montujú sa skrutkou do otvoru, čo umožňuje viacnásobné umiestnenie, keď je zvolený dlhší profil.

Cod Serie: SR6513

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
37 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Culoare Finalizare Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Negru
Fără finisaj
Solicitați termenul de livrare aici
200.0 mm
Natural
Fără finisaj
Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
Natural
Fără finisaj
Solicitați termenul de livrare aici
200.0 mm
Natural
Fără finisaj
Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Natural
Fără finisaj
Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Natural
Fără finisaj
Solicitați termenul de livrare aici
200.0 mm
Negru
Fără finisaj
Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
Natural
Fără finisaj
Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
Negru
Fără finisaj
Solicitați termenul de livrare aici
300.0 mm
Negru
Acoperit cu plastic; texturat
Solicitați termenul de livrare aici
500.0 mm
Negru
Acoperit cu plastic; texturat
Solicitați termenul de livrare aici
110.0 mm
Natural
Anodizat
Solicitați termenul de livrare aici
200.0 mm
Natural
Anodizat
Solicitați termenul de livrare aici
300.0 mm
Natural
Anodizat
Solicitați termenul de livrare aici
500.0 mm
Natural
Anodizat
Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
Natural
Anodizat
Solicitați termenul de livrare aici
250.0 mm
Natural
Anodizat
Solicitați termenul de livrare aici
400.0 mm
Natural
Anodizat
Solicitați termenul de livrare aici
300.0 mm
Natural
Anodizat
Solicitați termenul de livrare aici
500.0 mm
Natural
Anodizat
  • din 2