Sortiment rukovätí s výstupkom, ideálne na použitie ako madlá na zásuvky, ponúka výber vlastného profilu so štítkom alebo prázdneho profilu. K dispozícii je výber povrchových úprav a veľkostí. Montujú sa skrutkou do otvoru, čo umožňuje viacnásobné umiestnenie, keď je zvolený dlhší profil.
Cod Serie: SR6513
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Culoare | Finalizare | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,32 RON - 45,8786 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Negru
|
Acoperit cu plastic; texturat
|
||
| 53,0142 RON - 60,3072 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.843 in
250.0 mm
|
Negru
|
Acoperit cu plastic; texturat
|
||
| 40,9127 RON - 46,536 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Natural
|
Anodizat
|
||
| 55,2314 RON - 62,8183 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.843 in
250.0 mm
|
Natural
|
Anodizat
|
||
| 81,2698 RON - 92,4553 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.748 in
400.0 mm
|
Natural
|
Anodizat
|
||
| 40,0421 RON - 45,5312 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.331 in
110.0 mm
|
Natural
|
Anodizat
|
||
| 47,3508 RON - 53,8557 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Negru
|
Acoperit cu plastic; texturat
|
||
| 34,515 RON - 39,2521 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.331 in
110.0 mm
|
Negru
|
Acoperit cu plastic; texturat
|
||
| 54,6348 RON - 62,1604 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Natural
|
Anodizat
|
||
| 68,6019 RON - 78,032 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.811 in
300.0 mm
|
Natural
|
Anodizat
|
||
| 96,4531 RON - 109,7196 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
19.685 in
500.0 mm
|
Natural
|
Anodizat
|
||
| 61,3624 RON - 69,8041 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.811 in
300.0 mm
|
Negru
|
Acoperit cu plastic; texturat
|
||
| 45,1267 RON - 51,3171 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Negru
|
Acoperit cu plastic; texturat
|
||
| 58,5306 RON - 66,5716 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.843 in
250.0 mm
|
Negru
|
Acoperit cu plastic; texturat
|
||
| 81,0149 RON - 92,1549 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.748 in
400.0 mm
|
Negru
|
Acoperit cu plastic; texturat
|
||
| 49,5681 RON - 56,3802 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Natural
|
Anodizat
|
||
| 64,5013 RON - 73,3704 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.811 in
300.0 mm
|
Natural
|
Anodizat
|
||
| 93,5506 RON - 106,4065 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
19.685 in
500.0 mm
|
Natural
|
Anodizat
|
||
| 46,0707 RON - 52,423 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Natural
|
Anodizat
|
||
| 59,7863 RON - 68,0142 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.843 in
250.0 mm
|
Natural
|
Anodizat
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina