Náš sortiment rúrkových mostíkových rukovätí sa používa na ťahanie veľkých dverí alebo zdvíhanie veľkých krytov skriniek. Sortiment ponúka rovný alebo šikmý profil, ktorý je ideálny pre dvojkrídlové dvere. Môžu byť namontované zo zadnej strany panelu alebo z prednej strany panelu. Výber materiálu a povrchovej úpravy zaisťuje vhodnosť pre konkrétne prostredie a estetický vzhľad pre povrchovú úpravu určenú týmto zariadením.
Cod Serie: SR5534
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanță orificiu de montare | Material mâner | Tip montare | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
2.52 in
64.0 mm
|
Aluminiu
|
Filetat mamă
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oțel
|
Filetat mamă
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aluminiu
|
Filetat mamă
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
2.52 in
64.0 mm
|
Aluminiu
|
Filetat mamă
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Filetat mamă
|
|||
| 117,7072 RON - 130,7857 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Oțel
|
Filetat mamă
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Filetat mamă
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Filetat mamă
|
|||
| 78,6422 RON - 87,3802 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Aluminiu
|
Filetat mamă
|
||
| 71,3883 RON - 79,3204 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminiu
|
Filetat mamă
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Oțel
|
Filetat mamă
|
|||
| 85,7449 RON - 95,2721 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminiu
|
Filetat mamă
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Filetat mamă
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
11.811 in
300.0 mm
|
Oțel
|
Filetat mamă
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Filetat mamă
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
9.843 in
250.0 mm
|
Oțel
|
Filetat mamă
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oțel
|
Filetat mamă
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oțel
|
Filetat mamă
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
19.685 in
500.0 mm
|
Oțel
|
Filetat mamă
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
15.748 in
400.0 mm
|
Oțel
|
Filetat mamă
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina