Meniu Caută

Mânere - mânere tip punte tubulară

În stoc

Náš sortiment rúrkových mostíkových rukovätí sa používa na ťahanie veľkých dverí alebo zdvíhanie veľkých krytov skriniek. Sortiment ponúka rovný alebo šikmý profil, ktorý je ideálny pre dvojkrídlové dvere. Môžu byť namontované zo zadnej strany panelu alebo z prednej strany panelu. Výber materiálu a povrchovej úpravy zaisťuje vhodnosť pre konkrétne prostredie a estetický vzhľad pre povrchovú úpravu určenú týmto zariadením.

Cod Serie: SR5534

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
68 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanță orificiu de montare Material mâner Tip montare Cumpără
233,856 RON - 733,7118 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Aluminiu
Fixare cu şuruburi
140,4853 RON - 298,5462 RON 5 În stoc
M8
Aluminiu
Fixare cu şuruburi
Solicitați termenul de livrare aici
M6
128.0 mm
Aluminiu
Filetat mamă
153,5309 RON - 174,6425 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Aluminiu
Montare prin spate
156,1048 RON - 177,5723 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Aluminiu
Montare prin spate
180,4612 RON - 205,283 RON 1 În stoc
M8
Aluminiu
Montare prin spate
215,5512 RON - 676,3164 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Aluminiu
Fixare cu şuruburi
144,6455 RON - 164,5384 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Aluminiu
Montare prin spate
146,6306 RON - 165,7296 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Aluminiu
Montare prin spate
167,7148 RON - 190,7842 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Aluminiu
Montare prin spate
209,0205 RON - 655,9277 RON 5 În stoc
M8
Aluminiu
Fixare cu şuruburi
285,5806 RON - 817,6404 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Aluminiu
Fixare cu şuruburi
224,5872 RON - 704,665 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Aluminiu
Fixare cu şuruburi
224,5872 RON - 704,665 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Aluminiu
Fixare cu şuruburi
209,0205 RON - 655,9277 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Aluminiu
Fixare cu şuruburi
140,1411 RON - 159,418 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Aluminiu
Montare prin spate
170,1107 RON - 216,5095 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Aluminiu
Montare prin spate
163,6896 RON - 186,1976 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Aluminiu
Montare prin spate
184,6462 RON - 210,0408 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Aluminiu
Montare prin spate
149,6563 RON - 170,2339 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Aluminiu
Montare prin spate
  • din 4
Mânere tragere 600.0 mm M8 Aliaj din aluminiu; LDPE Negru

10213964

Interval de preț
298,5462 RON - 140,4853 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru tub
    20.0 mm
  • Finalizare
    Tub vopsit negru marmură - plastic satin
  • Tip montare
    Fixare cu şuruburi
  • Cod Vamal
    7326909890
Mânere tragere 500.0 mm M8 Aluminiu Natural

10193952

Interval de preț
205,283 RON - 180,4612 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    15.0 mm
  • Diametru tub
    28.0 mm
  • Finalizare
    Eloxat
  • Tip montare
    Montare prin spate
Mânere tragere 306.0 mm (L) M8 Argintiu

10213865

Interval de preț
655,9277 RON - 209,0205 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru tub
    20.0 mm
  • Finalizare
    Tub anodizat argintiu - plastic satin
  • Tip montare
    Fixare cu şuruburi
  • Cod Vamal
    7326909890