Meniu Caută

Mânere înclinate pentru dulap - tip mamă, metal

În stoc

Tento rad priemyselných madiel a rukovätí má celokovový dizajn. Pravouhlý tvar so závitovým otvorom má zaoblené rameno so závitovými montážnymi otvormi na základni. Jednodielny dizajn je hladký, pevný a odolný. Tieto priemyselné madlá a rukoväte poskytujú vysokokvalitný hotový produkt s montážou buď zo zadnej strany alebo zo strany operátora.

Rukoväte majú vizuálne príjemný tvar U pre úhľadný a elegantný vzhľad. Možno ich použiť v rôznych aplikáciách vrátane krytov strojov, skladovacích jednotiek a prístupových panelov.

Každá rukoväť sa dodáva s diskami, opornými krúžkami, skrutkami a podložkami - kde je to vhodné.

  • Farba: prírodná

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
67 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanță orificiu de montare Material mâner Tip montare Stil mâner Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
M5
200.0 mm
Aluminiu
Filetate
Sertar
231 În stoc
M5
88.0 mm
Aluminiu
Filetate
Sertar
Solicitați termenul de livrare aici
M5
235.0 mm
Aluminiu
Filetate
Sertar
Solicitați termenul de livrare aici
M5
180.0 mm
Aluminiu
Filetate
Sertar
Solicitați termenul de livrare aici
M5
250.0 mm
Aluminiu
Filetate
Sertar
24,4188 RON - 24,4188 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
100.0 mm
Aluminiu
Filetat mamă
Sertar
Solicitați termenul de livrare aici
M5
Oțel inoxidabil
Filetate
Sertar
12,7492 RON - 14,1658 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Oțel
Filetat mamă
Sertar
Solicitați termenul de livrare aici
M5
88.0 mm
Oțel
Filetate
Sertar
Solicitați termenul de livrare aici
M5
Oțel inoxidabil
Filetate
Sertar
Solicitați termenul de livrare aici
M5
Oțel inoxidabil
Filetate
Sertar
Solicitați termenul de livrare aici
M5
Oțel inoxidabil
Filetate
Sertar
Solicitați termenul de livrare aici
M5
250.0 mm
Oțel
Filetate
Sertar
67 În stoc
M5
180.0 mm
Oțel
Filetat mamă
Sertar
Solicitați termenul de livrare aici
M5
Oțel inoxidabil
Filetat mamă
Sertar
Solicitați termenul de livrare aici
M5
Oțel inoxidabil
Filetate
Sertar
Solicitați termenul de livrare aici
M5
200.0 mm
Oțel
Filetate
Sertar
Solicitați termenul de livrare aici
M5
235.0 mm
Oțel
Filetate
Sertar
Solicitați termenul de livrare aici
M5
120.0 mm
Oțel
Filetate
Sertar
Solicitați termenul de livrare aici
M5
55.0 mm
Oțel
Filetate
Sertar
  • din 4
Mâner U 88.0 mm M5 Aluminiu Natural

20064624


Niveluri de stoc
231 În stoc
Caracteristici
  • Stil mâner
    Sertar
  • Dimensiune filet
    M5
  • Material mâner
    Aluminiu
  • Tip montare
    Filetate
  • Cod Vamal
    8302420090
Mânere tragere 180.0 mm M5 Oțel

20053598


Niveluri de stoc
67 În stoc
Caracteristici
  • Stil mâner
    Sertar
  • Dimensiune filet
    M5
  • Material mâner
    Oțel
  • Tip montare
    Filetat mamă
  • Cod Vamal
    8302420090