Tento rad priemyselných madiel a rukovätí má celokovový dizajn. Pravouhlý tvar so závitovým otvorom má zaoblené rameno so závitovými montážnymi otvormi na základni. Jednodielny dizajn je hladký, pevný a odolný. Tieto priemyselné madlá a rukoväte poskytujú vysokokvalitný hotový produkt s montážou buď zo zadnej strany alebo zo strany operátora.
Rukoväte majú vizuálne príjemný tvar U pre úhľadný a elegantný vzhľad. Možno ich použiť v rôznych aplikáciách vrátane krytov strojov, skladovacích jednotiek a prístupových panelov.
Každá rukoväť sa dodáva s diskami, opornými krúžkami, skrutkami a podložkami - kde je to vhodné.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanță orificiu de montare | Material mâner | Tip montare | Stil mâner | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91,0314 RON - 238,7985 RON | 4 În stoc |
M5 x 10
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
|
|
||
| 71,289 RON - 81,0781 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
5.039 in
128.0 mm
|
Aluminiu
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Dulap înclinat
|
||
| 55,1611 RON - 62,7459 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
4.409 in
112.0 mm
|
Aluminiu
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Dulap înclinat
|
||
| 98,9174 RON - 98,9174 RON | 10 În stoc |
M5 x 10
|
7.087 in
180.0 mm
|
|
|
|
||
| 78,381 RON - 89,1695 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
Aluminiu
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Dulap înclinat
|
||
| 75,9028 RON - 75,9028 RON | 2 În stoc |
M5 x 10
|
3.386 in
86.0 mm
|
|
|
|
||
| 56,9135 RON - 64,7584 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Aluminiu
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Dulap înclinat
|
||
| 231,9592 RON - 231,9592 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Gaură filetată; Montare prin spate
|
Pliabil
|
||
| 238,7674 RON - 238,7674 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
7.087 in
180.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Gaură filetată; Montare prin spate
|
Pliabil
|
||
| 292,079 RON - 292,079 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Aluminiu
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Tubular înclinat
|
||
| 156,8095 RON - 156,8095 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
4.724 in
120.0 mm
|
Oțel
|
Gaură filetată; Montare prin spate
|
Pliabil
|
||
| 165,3295 RON - 165,3295 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
7.087 in
180.0 mm
|
Oțel
|
Gaură filetată; Montare prin spate
|
Pliabil
|
||
| 299,0429 RON - 299,0429 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Aluminiu
|
Threaded Hole
|
Tubular
|
||
| 151,5315 RON - 151,5315 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminiu
|
Gaură filetată; Montare prin spate
|
Tubular înclinat
|
||
| 164,0845 RON - 164,0845 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminiu
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Tubular înclinat
|
||
| 183,3032 RON - 183,3032 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminiu
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Tubular înclinat
|
||
| 153,2433 RON - 153,2433 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminiu
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Tubular înclinat
|
||
| 166,4188 RON - 166,4188 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminiu
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Tubular înclinat
|
||
| 186,8694 RON - 186,8694 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminiu
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Tubular înclinat
|
||
| 202,2106 RON - 202,2106 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminiu
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Tubular înclinat
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina