Tento rad priemyselných madiel a rukovätí má celokovový dizajn. Pravouhlý tvar so závitovým otvorom má zaoblené rameno so závitovými montážnymi otvormi na základni. Jednodielny dizajn je hladký, pevný a odolný. Tieto priemyselné madlá a rukoväte poskytujú vysokokvalitný hotový produkt s montážou buď zo zadnej strany alebo zo strany operátora.
Rukoväte majú vizuálne príjemný tvar U pre úhľadný a elegantný vzhľad. Možno ich použiť v rôznych aplikáciách vrátane krytov strojov, skladovacích jednotiek a prístupových panelov.
Každá rukoväť sa dodáva s diskami, opornými krúžkami, skrutkami a podložkami - kde je to vhodné.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanță orificiu de montare | Material mâner | Tip montare | Stil mâner | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
Aluminiu
|
Filetate
|
Sertar
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
2.165 in
55.0 mm
|
Aluminiu
|
Filetat mamă
|
Sertar
|
|||
| 55,1611 RON - 62,7459 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
4.409 in
112.0 mm
|
Aluminiu
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Dulap înclinat
|
||
| 75,9028 RON - 75,9028 RON | 2 În stoc |
M5 x 10
|
3.386 in
86.0 mm
|
|
|
|
||
| 91,0314 RON - 238,7985 RON | 4 În stoc |
M5 x 10
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
|
|
||
| 71,289 RON - 81,0781 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
5.039 in
128.0 mm
|
Aluminiu
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Dulap înclinat
|
||
| 56,9135 RON - 64,7584 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Aluminiu
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Dulap înclinat
|
||
| 98,9174 RON - 98,9174 RON | 10 În stoc |
M5 x 10
|
7.087 in
180.0 mm
|
|
|
|
||
| 78,381 RON - 89,1695 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
Aluminiu
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Dulap înclinat
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
|
Oțel inoxidabil
|
Filetat mamă
|
Sertar
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
|
Oțel inoxidabil
|
Filetate
|
Sertar
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
Oțel
|
Filetate
|
Sertar
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
|
Oțel inoxidabil
|
Filetate
|
Sertar
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
3.465 in
88.0 mm
|
Oțel
|
Filetate
|
Sertar
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
9.252 in
235.0 mm
|
Oțel
|
Filetate
|
Sertar
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
2.165 in
55.0 mm
|
Oțel
|
Filetate
|
Sertar
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
|
Oțel inoxidabil
|
Filetate
|
Sertar
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
9.252 in
235.0 mm
|
Aluminiu
|
Filetate
|
Sertar
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
|
Oțel inoxidabil
|
Filetate
|
Sertar
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
9.843 in
250.0 mm
|
Oțel
|
Filetate
|
Sertar
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina