Meniu Caută

Mânere înclinate pentru dulap - tip mamă, metal

În stoc

Tento rad priemyselných madiel a rukovätí má celokovový dizajn. Pravouhlý tvar so závitovým otvorom má zaoblené rameno so závitovými montážnymi otvormi na základni. Jednodielny dizajn je hladký, pevný a odolný. Tieto priemyselné madlá a rukoväte poskytujú vysokokvalitný hotový produkt s montážou buď zo zadnej strany alebo zo strany operátora.

Rukoväte majú vizuálne príjemný tvar U pre úhľadný a elegantný vzhľad. Možno ich použiť v rôznych aplikáciách vrátane krytov strojov, skladovacích jednotiek a prístupových panelov.

Každá rukoväť sa dodáva s diskami, opornými krúžkami, skrutkami a podložkami - kde je to vhodné.

  • Farba: prírodná

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
67 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanță orificiu de montare Material mâner Tip montare Stil mâner Cumpără
91,0314 RON - 238,7985 RON 4 În stoc
M5 x 10
120.0 mm
71,289 RON - 81,0781 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
128.0 mm
Aluminiu
Rear Threaded Blind Hole
Dulap înclinat
55,1611 RON - 62,7459 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
112.0 mm
Aluminiu
Rear Threaded Blind Hole
Dulap înclinat
98,9174 RON - 98,9174 RON 10 În stoc
M5 x 10
180.0 mm
78,381 RON - 89,1695 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
160.0 mm
Aluminiu
Rear Threaded Blind Hole
Dulap înclinat
75,9028 RON - 75,9028 RON 2 În stoc
M5 x 10
86.0 mm
56,9135 RON - 64,7584 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
128.0 mm
Aluminiu
Rear Threaded Blind Hole
Dulap înclinat
231,9592 RON - 231,9592 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
100.0 mm
Oțel inoxidabil
Gaură filetată; Montare prin spate
Pliabil
238,7674 RON - 238,7674 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
180.0 mm
Oțel inoxidabil
Gaură filetată; Montare prin spate
Pliabil
292,079 RON - 292,079 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
800.0 mm
Aluminiu
Threaded Hole;Operator Side
Tubular înclinat
156,8095 RON - 156,8095 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
120.0 mm
Oțel
Gaură filetată; Montare prin spate
Pliabil
165,3295 RON - 165,3295 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
180.0 mm
Oțel
Gaură filetată; Montare prin spate
Pliabil
299,0429 RON - 299,0429 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
800.0 mm
Aluminiu
Threaded Hole
Tubular
151,5315 RON - 151,5315 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
200.0 mm
Aluminiu
Gaură filetată; Montare prin spate
Tubular înclinat
164,0845 RON - 164,0845 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
300.0 mm
Aluminiu
Threaded Hole;Operator Side
Tubular înclinat
183,3032 RON - 183,3032 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
400.0 mm
Aluminiu
Threaded Hole;Operator Side
Tubular înclinat
153,2433 RON - 153,2433 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
200.0 mm
Aluminiu
Threaded Hole;Operator Side
Tubular înclinat
166,4188 RON - 166,4188 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
300.0 mm
Aluminiu
Threaded Hole;Operator Side
Tubular înclinat
186,8694 RON - 186,8694 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
400.0 mm
Aluminiu
Threaded Hole;Operator Side
Tubular înclinat
202,2106 RON - 202,2106 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
500.0 mm
Aluminiu
Threaded Hole;Operator Side
Tubular înclinat
  • din 4
Mâner U 120.0 mm M5 x 10

10254257

Interval de preț
238,7985 RON - 91,0314 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5 x 10
  • Cod Vamal
    8302420090
  • Distanță orificiu de montare
    120.0 mm
Mâner U 180.0 mm M5 x 10

10254264

Interval de preț
98,9174 RON - 98,9174 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5 x 10
  • Cod Vamal
    7616999099
  • Distanță orificiu de montare
    180.0 mm
Mâner U 86.0 mm M5 x 10

10254240

Interval de preț
75,9028 RON - 75,9028 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5 x 10
  • Cod Vamal
    8302420090
  • Distanță orificiu de montare
    86.0 mm