T-rukoväte majú kovovú závitovú vložku alebo kolíky, ktoré sa ľahko zakrútia, a vytvárajú ľahký úchop a ergonomický dizajn. Konštrukcia T-rukoväte zabezpečuje pevný úchop na rýchle nastavenie ovládania alebo ako páky.
Cod Serie: SR6540
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,9211 RON - 53,9211 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminiu
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 80,5704 RON - 80,5704 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminiu
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 74,6829 RON - 74,6829 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminiu
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 90,1797 RON - 90,1797 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminiu
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 61,2091 RON - 61,2091 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminiu
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 90,1797 RON - 90,1797 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminiu
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 61,2091 RON - 61,2091 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminiu
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 26,9576 RON - 30,0518 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Prezon filetat
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 24,1783 RON - 27,1492 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Prezon filetat
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 3,9155 RON - 7,6248 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Threaded Insert
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nailon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 53,9211 RON - 53,9211 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminiu
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 66,0073 RON - 66,0073 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminiu
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 80,5704 RON - 80,5704 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminiu
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 3,9155 RON - 9,4262 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Prezon filetat
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 43,4679 RON - 46,481 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
Prezon filetat
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 22,0836 RON - 24,8081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Prezon filetat
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 3,3679 RON - 7,4013 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Prezon filetat
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nailon 6
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 19,7561 RON - 22,1657 RON | 5 În stoc |
M6
|
Prezon filetat
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 27,6148 RON - 30,9965 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Prezon filetat
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 10,1176 RON - 22,3437 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Prezon filetat
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nailon 6
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina