Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
T-rukoväte majú kovovú závitovú vložku alebo kolíky, ktoré sa ľahko zakrútia, a vytvárajú ľahký úchop a ergonomický dizajn. Konštrukcia T-rukoväte zabezpečuje pevný úchop na rýchle nastavenie ovládania alebo ako páky.
Cod Serie: SR6540
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,4937 RON - 19,467 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Threaded Insert
|
1.024 in
26.0 mm
|
Nailon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 26,8456 RON - 29,9329 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Gaură oarbă filetată
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 46,5983 RON - 49,8743 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Gaură oarbă filetată
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 24,8066 RON - 26,4808 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Gaură oarbă filetată
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 33,7079 RON - 37,8477 RON | 30 În stoc |
M10
|
Gaură oarbă filetată
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 10,3706 RON - 18,0356 RON | 75 În stoc |
M8
|
Threaded Insert
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nailon 6
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 29,1925 RON - 30,4241 RON | 3 În stoc |
M8
|
Gaură oarbă filetată
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 35,8773 RON - 38,3248 RON | 10 În stoc |
M12
|
Gaură oarbă filetată
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 24,2635 RON - 24,2635 RON | 2 În stoc |
M6
|
Gaură oarbă filetată
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 32,7677 RON - 36,7672 RON | 2 În stoc |
M8
|
Gaură oarbă filetată
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 47,0071 RON - 50,3514 RON | 6 În stoc |
M12
|
Gaură oarbă filetată
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 3,4521 RON - 7,5863 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nailon 6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10,3706 RON - 22,9023 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Threaded Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nailon 6
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 27,6315 RON - 30,8031 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 28,3052 RON - 31,7714 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 6,0483 RON - 14,8864 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Threaded Insert
|
0.906 in
23.0 mm
|
Nailon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 3,4521 RON - 7,5863 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nailon 6
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 20,25 RON - 22,7198 RON | 5 În stoc |
M6
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,9183 RON - 15,1728 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nailon 6
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 24,7828 RON - 27,8279 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.441 in
62.0 mm