Meniu Caută

Mânere în formă de T

În stoc

T-rukoväte majú kovovú závitovú vložku alebo kolíky, ktoré sa ľahko zakrútia, a vytvárajú ľahký úchop a ergonomický dizajn. Konštrukcia T-rukoväte zabezpečuje pevný úchop na rýchle nastavenie ovládania alebo ako páky.

Cod Serie: SR6540

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
34 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Tip montare Lungimea filetului Material mâner sferic Înălțime totală Cumpără
27,6315 RON - 30,8031 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Prezon filetat
20.0 mm
PA
61.0 mm
28,3052 RON - 31,7714 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Prezon filetat
30.0 mm
PA
71.0 mm
6,0483 RON - 14,8864 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Threaded Insert
23.0 mm
Nailon 6
32.0 mm
6,9183 RON - 15,1728 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Prezon filetat
30.0 mm
Nailon 6
64.0 mm
24,7828 RON - 27,8279 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Prezon filetat
25.0 mm
PA
62.0 mm
4,0134 RON - 9,6618 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Prezon filetat
25.0 mm
PA
57.0 mm
22,6357 RON - 25,4283 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Prezon filetat
20.0 mm
PA
53.0 mm
44,5546 RON - 47,643 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Prezon filetat
30.0 mm
PA
76.0 mm
3,4521 RON - 7,5863 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Prezon filetat
20.0 mm
Nailon 6
50.0 mm
4,0134 RON - 7,8154 RON 900 În stoc
M5
Threaded Insert
17.0 mm
Nailon 6
30.0 mm
10,3706 RON - 22,9023 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Prezon filetat
45.0 mm
Nailon 6
85.0 mm
3,4521 RON - 7,5863 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Prezon filetat
20.0 mm
Nailon 6
45.0 mm
20,25 RON - 22,7198 RON 5 În stoc
M6
Prezon filetat
20.0 mm
PA
50.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M10
Filetat mamă
16.0 mm
Aluminiu
41.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M6
Filetat mamă
12.0 mm
Aluminiu
33.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M8
Filetat mamă
12.0 mm
Aluminiu
33.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M8
Filetat mamă
12.0 mm
Aluminiu
33.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M8
Filetat mamă
16.0 mm
Aluminiu
37.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M8
Filetat mamă
16.0 mm
Aluminiu
41.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M10
Filetat mamă
16.0 mm
Aluminiu
41.0 mm
  • din 2
Mâner fluture 40.0 mm (L) M5 Nailon 6

10261002

Interval de preț
7,8154 RON - 4,0134 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungimea filetului
    17.0 mm
  • Înălțime totală
    30.0 mm
  • Înălțime tijă
    20.0 mm
  • Culoare
    Negru
Mânere în formă de T 40.0 mm M6 Prezon filetat PA Negru

10189511

Interval de preț
22,7198 RON - 20,25 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Înălțime totală
    50.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată