Meniu Caută

Mânere în formă de T

În stoc

T-rukoväte majú kovovú závitovú vložku alebo kolíky, ktoré sa ľahko zakrútia, a vytvárajú ľahký úchop a ergonomický dizajn. Konštrukcia T-rukoväte zabezpečuje pevný úchop na rýchle nastavenie ovládania alebo ako páky.

Cod Serie: SR6540

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
34 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Tip montare Lungimea filetului Material mâner sferic Înălțime totală Cumpără
61,2091 RON - 61,2091 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Filetat mamă
12.0 mm
Aluminiu
33.0 mm
61,2091 RON - 61,2091 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Filetat mamă
12.0 mm
Aluminiu
33.0 mm
90,1797 RON - 90,1797 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Filetat mamă
16.0 mm
Aluminiu
41.0 mm
90,1797 RON - 90,1797 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Filetat mamă
16.0 mm
Aluminiu
41.0 mm
53,9211 RON - 53,9211 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Filetat mamă
12.0 mm
Aluminiu
33.0 mm
80,5704 RON - 80,5704 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Filetat mamă
16.0 mm
Aluminiu
41.0 mm
74,6829 RON - 74,6829 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Filetat mamă
16.0 mm
Aluminiu
37.0 mm
53,9211 RON - 53,9211 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Filetat mamă
12.0 mm
Aluminiu
33.0 mm
66,0073 RON - 66,0073 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Filetat mamă
16.0 mm
Aluminiu
37.0 mm
80,5704 RON - 80,5704 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Filetat mamă
16.0 mm
Aluminiu
41.0 mm
7,3109 RON - 18,9922 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Threaded Insert
26.0 mm
Nailon 6
40.0 mm
26,1908 RON - 29,2029 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Gaură oarbă filetată
20.0 mm
PA
37.0 mm
32,8858 RON - 36,9246 RON 30 În stoc
M10
Gaură oarbă filetată
25.0 mm
PA
41.0 mm
35,0023 RON - 37,3901 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Gaură oarbă filetată
18.0 mm
PA
41.0 mm
10,1176 RON - 17,5957 RON 125 În stoc
M8
Threaded Insert
19.0 mm
Nailon 6
34.0 mm
28,4805 RON - 29,6821 RON 3 În stoc
M8
Gaură oarbă filetată
20.0 mm
PA
33.0 mm
24,2016 RON - 25,8349 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Gaură oarbă filetată
18.0 mm
PA
33.0 mm
45,4618 RON - 48,6579 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Gaură oarbă filetată
25.0 mm
PA
46.0 mm
45,8606 RON - 49,1233 RON 6 În stoc
M12
Gaură oarbă filetată
18.0 mm
PA
46.0 mm
23,6717 RON - 23,6717 RON 2 În stoc
M6
Gaură oarbă filetată
16.0 mm
PA
30.0 mm
  • din 2
Mânere în formă de T 80.0 mm M10 PA Negru

10189573

Interval de preț
36,9246 RON - 32,8858 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Înălțime totală
    41.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
Mânere în formă de T 71.0 mm (L) M8 Nailon 6

10261033

Interval de preț
17,5957 RON - 10,1176 RON

Niveluri de stoc
125 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    19.0 mm
  • Înălțime totală
    34.0 mm
  • Înălțime tijă
    19.0 mm
  • Culoare
    Negru
Mânere în formă de T 55.0 mm M8 Inserţie filetată PA Negru

10189535

Interval de preț
29,6821 RON - 28,4805 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Înălțime totală
    33.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
Mânere în formă de T 94.0 mm M12 PA Negru

10189634

Interval de preț
49,1233 RON - 45,8606 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Lungimea filetului
    18.0 mm
  • Înălțime totală
    46.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
Mânere în formă de T 40.0 mm M6 Inserţie filetată PA Negru

10189504

Interval de preț
23,6717 RON - 23,6717 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Înălțime totală
    30.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată