Meniu Caută

Mânere cu prindere canelată

În stoc

Rukou doťahovateľné skrutky majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto pevné vysokoodolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia s maticou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
102 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Material filet Tip montare Lungimea filetului Material mâner sferic Cumpără
74,7321 RON - 226,0647 RON 1 În stoc
M8
Oțel placat cu zinc
Tată
12.0 mm
Oțel
6,0726 RON - 32,7671 RON 100 În stoc
20.0 mm
M6
110,3191 RON - 110,3191 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M8
Oțel inoxidabil
Prezon filetat
16.0 mm
Oțel inoxidabil
86,4578 RON - 86,4578 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M8
Oțel inoxidabil
Filetat mamă
15.0 mm
Oțel inoxidabil
113,2628 RON - 113,2628 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M8
Oțel inoxidabil
Prezon filetat
20.0 mm
Oțel inoxidabil
86,9247 RON - 86,9247 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M6
Oțel inoxidabil
Filetat mamă
13.0 mm
Oțel inoxidabil
249,3104 RON - 249,3104 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
M12
Oțel inoxidabil
Prezon filetat
40.0 mm
Oțel inoxidabil
125,8158 RON - 125,8158 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M8
Oțel inoxidabil
Filetat mamă
15.0 mm
Oțel inoxidabil
180,9818 RON - 180,9818 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
M10
Oțel inoxidabil
Filetat mamă
20.0 mm
Oțel inoxidabil
125,8158 RON - 125,8158 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M10
Oțel inoxidabil
Filetat mamă
18.0 mm
Oțel inoxidabil
180,9818 RON - 180,9818 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
M12
Oțel inoxidabil
Filetat mamă
20.0 mm
Oțel inoxidabil
86,4578 RON - 86,4578 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M6
Oțel inoxidabil
Filetat mamă
12.0 mm
Oțel inoxidabil
174,3163 RON - 174,3163 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
M10
Oțel inoxidabil
Filetat mamă
20.0 mm
Oțel inoxidabil
117,7628 RON - 117,7628 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M8
Oțel inoxidabil
Prezon filetat
25.0 mm
Oțel inoxidabil
1,3033 RON - 1,3033 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
M4
Oțel placat cu zinc
Prezon filetat
8.5 mm
PA
34,6382 RON - 38,8961 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0 mm
M8
PP
40,9224 RON - 45,9333 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0 mm
M10
PP
10,8707 RON - 12,226 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.0 mm
M5
PP
14,1565 RON - 15,7857 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.0 mm
M6
PP
12,7463 RON - 14,2934 RON 1 În stoc
39.5 mm
M8
PP
  • din 6
Mâner de prindere 20.0 mm M8 Oțel Negru

10209547

Interval de preț
226,0647 RON - 74,7321 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Înălțime totală
    36.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material filet
    Oțel placat cu zinc
Mâner rotund striat 20.0 mm M6 Negru

10246535

Interval de preț
32,7671 RON - 6,0726 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru corp
    20.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    20.0 mm
  • Înălțime mâner
    26.0 mm
  • Culoare
    Negru
Mâner rotund striat 39.5 mm M8 PP Negru

10189122

Interval de preț
14,2934 RON - 12,7463 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametrul mânerului sferic
    39.5 mm
  • Înălțime totală
    56.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material mâner sferic
    PP