Rukou doťahovateľné skrutky majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto pevné vysokoodolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia s maticou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Dimensiune filet | Material filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,7321 RON - 226,0647 RON | 1 În stoc |
|
M8
|
Oțel placat cu zinc
|
Tată
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oțel
|
||
| 6,0726 RON - 32,7671 RON | 100 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 110,3191 RON - 110,3191 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Oțel inoxidabil
|
Prezon filetat
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
| 86,4578 RON - 86,4578 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Oțel inoxidabil
|
Filetat mamă
|
0.591 in
15.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
| 113,2628 RON - 113,2628 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Oțel inoxidabil
|
Prezon filetat
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
| 86,9247 RON - 86,9247 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Oțel inoxidabil
|
Filetat mamă
|
0.512 in
13.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
| 249,3104 RON - 249,3104 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Oțel inoxidabil
|
Prezon filetat
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
| 125,8158 RON - 125,8158 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Oțel inoxidabil
|
Filetat mamă
|
0.591 in
15.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
| 180,9818 RON - 180,9818 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Oțel inoxidabil
|
Filetat mamă
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
| 125,8158 RON - 125,8158 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Oțel inoxidabil
|
Filetat mamă
|
0.709 in
18.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
| 180,9818 RON - 180,9818 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Oțel inoxidabil
|
Filetat mamă
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
| 86,4578 RON - 86,4578 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Oțel inoxidabil
|
Filetat mamă
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
| 174,3163 RON - 174,3163 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Oțel inoxidabil
|
Filetat mamă
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
| 117,7628 RON - 117,7628 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Oțel inoxidabil
|
Prezon filetat
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
| 1,3033 RON - 1,3033 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Oțel placat cu zinc
|
Prezon filetat
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 34,6382 RON - 38,8961 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 40,9224 RON - 45,9333 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 10,8707 RON - 12,226 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 14,1565 RON - 15,7857 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 12,7463 RON - 14,2934 RON | 1 În stoc |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina