Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rukou doťahovateľné skrutky majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto pevné vysokoodolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia s maticou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Dimensiune filet | Material filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76,6004 RON - 231,7163 RON | 1 În stoc |
|
M8
|
Oțel placat cu zinc
|
Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oțel
|
||
| 1,357 RON - 1,357 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Oțel placat cu zinc
|
Threaded Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 2,0488 RON - 6,0404 RON | 60 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 3,6205 RON - 10,5494 RON | 370 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 3,2698 RON - 10,1055 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 4,3643 RON - 12,7537 RON | 250 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 10,3425 RON - 10,4969 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Alamă
|
Threaded Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 12,1576 RON - 12,3492 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Oțel placat cu zinc
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 10,8758 RON - 20,7271 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Alamă
|
Threaded Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 6,6236 RON - 7,4235 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 3,4521 RON - 10,1485 RON | 800 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 3,6205 RON - 10,5494 RON | 430 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,0207 RON - 5,9259 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 3,5082 RON - 10,2773 RON | 405 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 3,9152 RON - 11,4368 RON | 100 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 4,21 RON - 12,3243 RON | 507 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 9,8093 RON - 9,9496 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Alamă
|
Threaded Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 1,7822 RON - 4,38 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Oțel placat cu zinc
|
Threaded Stud
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 6,3551 RON - 11,5067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 9,0795 RON - 10,1039 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer