Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rukou doťahovateľné skrutky majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto pevné vysokoodolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia s maticou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Dimensiune filet | Material filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76,6004 RON - 231,7163 RON | 1 În stoc |
|
M8
|
Oțel placat cu zinc
|
Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oțel
|
||
| 1,3359 RON - 1,3359 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Oțel placat cu zinc
|
Threaded Stud
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 12,5008 RON - 13,7667 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 14,9197 RON - 15,9699 RON | 1 În stoc |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 18,3912 RON - 19,4839 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 28,656 RON - 32,1503 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
|
|
|
PP
|
||
| 39,3662 RON - 41,7911 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 43,6575 RON - 49,0042 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 39,5177 RON - 44,3732 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,9152 RON - 11,4368 RON | 100 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 4,21 RON - 12,3243 RON | 507 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 9,8093 RON - 9,9496 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Alamă
|
Threaded Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 12,4615 RON - 12,6579 RON | 10 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Alamă
|
Threaded Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 5,9921 RON - 13,1491 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Alamă
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 8,0831 RON - 17,71 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Alamă
|
Threaded Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 10,2302 RON - 19,4922 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Alamă
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 7,4008 RON - 12,2028 RON | 1840 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 6,5641 RON - 10,4029 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 9,0795 RON - 10,1039 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 4,0977 RON - 11,9521 RON | 361 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
M6