Rukou doťahovateľné skrutky majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto pevné vysokoodolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia s maticou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Dimensiune filet | Material filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5956 RON - 14,0991 RON | 1500 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Oțel inoxidabil
|
Prezon filetat
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Oțel inoxidabil
|
Prezon filetat
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Oțel inoxidabil
|
Prezon filetat
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Oțel inoxidabil
|
Filetat mamă
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Oțel inoxidabil
|
Filetat mamă
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Oțel inoxidabil
|
Filetat mamă
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Oțel inoxidabil
|
Filetat mamă
|
0.709 in
18.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Oțel inoxidabil
|
Filetat mamă
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Oțel inoxidabil
|
Filetat mamă
|
0.591 in
15.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Oțel inoxidabil
|
Prezon filetat
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Oțel inoxidabil
|
Prezon filetat
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Oțel inoxidabil
|
Prezon filetat
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Oțel inoxidabil
|
Prezon filetat
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Oțel inoxidabil
|
Filetat mamă
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Oțel inoxidabil
|
Filetat mamă
|
0.512 in
13.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Oțel inoxidabil
|
Prezon filetat
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Oțel inoxidabil
|
Filetat mamă
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Oțel inoxidabil
|
Filetat mamă
|
0.866 in
22.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Oțel inoxidabil
|
Prezon filetat
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina