Meniu Caută

Mânere cu prindere canelată

În stoc

Rukou doťahovateľné skrutky majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto pevné vysokoodolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia s maticou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
102 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Material filet Tip montare Lungimea filetului Material mâner sferic Cumpără
6,0726 RON - 32,7671 RON 100 În stoc
20.0 mm
M6
6,4347 RON - 13,7553 RON 1500 În stoc
14.0 mm
M4
113,2628 RON - 113,2628 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M8
Oțel inoxidabil
Prezon filetat
20.0 mm
Oțel inoxidabil
110,3191 RON - 110,3191 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M8
Oțel inoxidabil
Prezon filetat
16.0 mm
Oțel inoxidabil
117,7628 RON - 117,7628 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M8
Oțel inoxidabil
Prezon filetat
25.0 mm
Oțel inoxidabil
86,9247 RON - 86,9247 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M6
Oțel inoxidabil
Filetat mamă
13.0 mm
Oțel inoxidabil
249,3104 RON - 249,3104 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
M12
Oțel inoxidabil
Prezon filetat
40.0 mm
Oțel inoxidabil
125,8158 RON - 125,8158 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M8
Oțel inoxidabil
Filetat mamă
15.0 mm
Oțel inoxidabil
174,3163 RON - 174,3163 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
M10
Oțel inoxidabil
Filetat mamă
20.0 mm
Oțel inoxidabil
86,4578 RON - 86,4578 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M6
Oțel inoxidabil
Filetat mamă
12.0 mm
Oțel inoxidabil
180,9818 RON - 180,9818 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
M12
Oțel inoxidabil
Filetat mamă
20.0 mm
Oțel inoxidabil
86,4578 RON - 86,4578 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M8
Oțel inoxidabil
Filetat mamă
15.0 mm
Oțel inoxidabil
86,9247 RON - 86,9247 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M8
Oțel inoxidabil
Filetat mamă
13.0 mm
Oțel inoxidabil
180,9818 RON - 180,9818 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
M10
Oțel inoxidabil
Filetat mamă
20.0 mm
Oțel inoxidabil
125,8158 RON - 125,8158 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M10
Oțel inoxidabil
Filetat mamă
18.0 mm
Oțel inoxidabil
158,0415 RON - 158,0415 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M10
Oțel inoxidabil
Prezon filetat
20.0 mm
Oțel inoxidabil
167,0283 RON - 167,0283 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M10
Oțel inoxidabil
Prezon filetat
30.0 mm
Oțel inoxidabil
174,3163 RON - 174,3163 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
M12
Oțel inoxidabil
Filetat mamă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
128,7596 RON - 128,7596 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M8
Oțel inoxidabil
Filetat mamă
16.0 mm
Oțel inoxidabil
227,6149 RON - 227,6149 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
M12
Oțel inoxidabil
Prezon filetat
30.0 mm
Oțel inoxidabil
  • din 6
Mâner rotund striat 20.0 mm M6 Negru

10246535

Interval de preț
32,7671 RON - 6,0726 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru corp
    20.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    20.0 mm
  • Înălțime mâner
    26.0 mm
  • Culoare
    Negru
Mâner rotund striat 14.0 mm M4 Negru

10246528

Interval de preț
13,7553 RON - 6,4347 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametru corp
    14.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    14.0 mm
  • Înălțime mâner
    16.0 mm
  • Culoare
    Negru